改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
小口径卡套管接头(双卡套式接头)系统部件
世伟洛克® 提供了各种各样的卡套管接头,以及适用于小口径应用的其它产品和工具。也许最重要的工具是您的当地的销售与服务代表提供的协助。他们提供了技术援助、培训和其它服务,以便帮助您设计、安装和维护您的小口径系统。

卡套管接头和管子世伟洛克卡套管接头是独创的双卡套式接头,同时也是所有其它卡套管接头进行比较的基准。世伟洛克卡套管接头有各种形状、材料、以及最大达2in. (50.8mm)的尺寸可供选择,同时还有一系列其它管子供您的小口径流体系统使用。
小口径卡套管接头(双卡套式接头)系统部件
Swagelok VCO® 面密封接头 — 世伟洛克 VCO 接头 是零间隙接头——O形圈面密封用于端接的快速安装。

法兰转换接头
带有整体世伟洛克卡套管接头端接的法兰使我们可以很容易地从管道系统中的法兰连接转换成卡套管系统连接。有ANSI、DIN、EN和JIS配置可供选择。

焊接转换接头
— 可以很方便地从接管道系统向卡套管系统
进行转换。

夹钳式接头 — 世伟洛克Kwik夹钳式卫生接头用于机械杂质粗粒应用;简单的拆卸和重新装配程序使清洁工作十分容易。

卡套管支撑 — 确保您的卡套管系统牢固得安装到位

压力表 — 可以提供带有世伟洛克卡套管转换接头的压力表,以便可以在任何位置进行毫不费力的无泄漏安装。

60系列三件式球阀60系列球阀有最大达2in.(50.8mm)的各种尺寸可供选择;提供开关和三通转换服务;可以提供手动、气动或电动执行机构。有适用于蒸汽、火和氯气环境的选项可供选择。

安装工具 软管和快速接头 — 世伟洛克提供了各种软管部件。快速接头可用于增加您的流体系统的灵活性。

安装工具
 在安装较大型的卡套管接头时,手动和电动弯管机以及气动多头液压预装装置及其它工具和附件缩短了安装时间并减轻了工作强度。

轨道焊接系统 — 对于最大达4in. 或104mm的外径,世伟洛克焊接系统提供了节省成本的自动钨极氩弧焊—甚至可以在狭窄的区域内完成。




选择一个授权 销售与服务中心

卡套管接头类型
有多种卡套管接头可选。请比较扩口式、压缩式、咬合式和机械抓紧式卡套管接头。
独立第三方机构已经执行并见证了世伟洛克卡套管接头测试。

卡套管接头认证和认可
独立第三方机构已经执行并见证了世伟洛克卡套管接头测试。