转换语言 首页 登入 购物车 销售和服务 网站地图 联络我们
流体系统技术 查询  
 

用于食品、饮料、奶制品和制药行业的世伟洛克 (Swagelok®) 卫生泵
卫生泵,离心泵,正排量泵
世伟洛克提供设计用于食品、饮料、奶制品和制药行业的高效、耐用且易于维护的离心泵和正排量泵。

  • 符合 3-A 标准的原位清洗设计
  • 全不锈钢内部元件
  • 排放速度高达 700 U.S. gal/min (350 000 lb/h)
  • 粘度高达 100 000 cP (100 Pas)


更多信息
下载离心泵目录。
下载正排量泵目录。
请联系您授权的世伟洛克销售与服务代表




离心泵

世伟洛克卫生离心泵有六个型号,适用于果汁、牛奶、油、糖浆、原位清洗液、水、冷却介质等低粘度食品、饮料、奶制品和生物制药流体。该泵采用符合 3-A 标准的原位清洗设计,因此,保养时不必把泵从系统中拆卸下来。


离心泵


规格
排放速度
排出压力
流体粘度
温度
进口
出口
端接



最高 750 美制加仑/分钟 (375 000 lb/h)
最高 136 psig (315 ft)
最高 250 cP (0.25 Pas)
最高 121°C (250°F)
1 1/2 到 4 in.
1 1/2 到 3 in.
提供 Kwik-Clamp、TS 系列、卫生卡箍、法兰连接和螺纹连接


更多信息
下载产品目录离心泵
使用Internet 泵选择工具选择世伟洛克离心泵和确定其规格。
联系您的授权世伟洛克销售与服务代表


特点

  • 全不锈钢与介质接触元件均经过了电抛光,平均粗糙度为 32 µin. (0.81 µm)。
  • 采用 EPDM 弹性材料的 DG 型碳-碳化硅轴封。
  • 出口位置 360° 可调。
  • 易于拆卸,便于维护。


选购件

  • 单端机械密封选购件
  • 内径表面光洁度有所提高—电抛光,粗糙度 15 µin.(0.38 µm)
  • 与介质接触不锈钢元件的材料测试报告
  • 泵壳排凝
  • 马达和叶轮选购件
  • 变速交流马达传动
  • 注射用水 (WFI) 泵


[返回页首]




正排量泵

世伟洛克卫生正排量泵有 14 个型号,适用于从稀薄到粘滞的多种液体(包括悬浮固体)。该泵采用符合 3-A 标准的原位清洗设计,因此,保养时不必把泵从系统中拆卸下来。


正排量泵


规格
排放速度
工作压力
流体粘度
温度
进口/出口
端接



最高 1890 L/min (500 美制加仑/分钟)
最高 22 bar (319 psig)
最高 100 000 cP (100 Pas)
最高 110°C (230°F)
水平孔口,1 到 6 in.
Kwik-Clamp













更多信息
下载产品目录正排量泵
联系您的授权世伟洛克销售与服务代表


特点

  • 全不锈钢内部元件。
  • 采用 EPDM 弹性材料的碳-碳化硅轴封。
  • 转子间无摩擦的三叶转子几何结构。
  • 转子采用卫生设计,转子螺杆和轴套上设有 O 型圈,可防止轴花键与系统介质接触
  • 紧凑、坚固的结构。
  • 油浴润滑齿轮箱。

选购件

  • 用于提高排放能力的垂直孔口
  • 用于确保过程介质相容性的轴封选购件
  • 转子选购件
  • 马达
  • 其他附件
    • 用于过压保护的安全盖
    • 用于需要恒温环境的产品的加热套
    • 用于安装泵和马达的不锈钢底座
    • 用于将设备安装于斜槽和液罐的矩形法兰进口
    • 用于连接马达与泵并提供保护的接头和不锈钢防护装置。


[返回页首]



选择授权的 销售和服务中心

卫生行业用垫片、夹具、窥镜、流体输送板

卫生行业用附件
世伟洛克 (Swagelok®) 提供用于食品、饮料、奶制品和生物制药应用场合的、品种齐全的夹具、垫片、窥镜和窥镜组件、流体输送板和卡套管支架。
软管产品

软管产品和组件
世伟洛克的软管产品为流体处理提供挠性解决方案。