世伟洛克 (Swagelok®) CR-288® 浓度监测器世伟洛克 CR-288 浓度监测器通过一个小型超高纯成套设备提供实时温度补偿浓度测量。该监测器使用光学系统实时对液态化学品浓度进行准确测量。数字显示单元 (DDU) 和 288-connect® 软件包通过图形用户界面和液晶显示器,为用户提供方便的可扩展数据接口和采集选项。
传感器规格流体额定压力 流体额定温度 生产流体折射率范围 阀体材料 光学窗口DDU 规格 电源要求 电源输入
世伟洛克 CR-288 被命名为 半导体国际 2008 年度编辑选择最佳产品奖 Best Product 2008
传感器
288-Connect 软件
电缆
数字显示单元
性能数据折射率精度(折射率单位,RIU):± 1 × 10–4折射率可重复性:1 × 10–5浓度精度:± 0.1 % 1浓度可重复性:0.01 %1温度精度:± 0.1°C温度精度和可重复性:0.01°C响应时间:1.2 s(无减震)用户可配置减震。1 基于在以下条件对乙二醇和水的测量:压力为 20 psig (1.3 bar),温度为 24.5 至 26.0°C(76.1 至 78.8°F),校准范围为 0 至 100% 浓度。
1 基于在以下条件对乙二醇和水的测量:压力为 20 psig (1.3 bar),温度为 24.5 至 26.0°C(76.1 至 78.8°F),校准范围为 0 至 100% 浓度。
清洁和包装所有世伟洛克 CR-288 传感器都是按照适用于超高纯流体系统元件的 SEMI 标准 F57-301 进行清洁和包装的。测试和校准所有世伟洛克 CR-288 传感器都在工厂进行过泄漏测试,符合 SEMI 标准 E49.3 第 9.2 条允许的泄漏速度要求。所有传感器都在工厂在 20°C 环境下使用去离子水进行了校准。可以使用 288-connect 软件更新传感器校准表,以便针对其它液体优化性能。 可追溯性传感器帽上带有用于追溯的激光标志。