改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

端接(接头和转换接头)通过ECE R110认证的产品端接(接头和转换接头)通过ECE R110 认证的产品 
以下所列产品经测试和认证符合ECE R110的要求。用于阀门,过滤器,软管和其它零部件的端接通常限于在ECE R110接头产品技术报告中经认证并且列出的产品。

转至 ECE R110 技术报告中列出的世伟洛克® 卡套管接头,软管,和其它产品的列表。

要了解更多有关ECE R110技术报告或ECE R110认证和测试产品的详细信息请联系授权的世伟洛克销售和服务中心


通过ECE R110 认证的单向阀


CH 系列单向阀
认证号: KBA认证000046 
尺寸: CH4, CH8和CH16
阀体材料 316 SS
端接: 世伟洛克卡套管接头:3至16mm(1/8至5/8in.)
温度范围: -40 至 85° C
压力等级: 0级
最高工作压力: 260 bar
特殊零部件: 丁纳橡胶C密封
特殊订购信息: 在标准订购号后面加后缀 “-11670”(例如:SS-CHS8MM-1/3-11670)
 

下载世伟洛克单向阀产品目录.
 


通过ECE R110 认证的球阀  (高流量)


AFS球阀
认证号: KBA Certificate 000106
尺寸: 全部
阀体材料: 316 SS
端接: 世伟洛克卡套管接头
温度范围: -40 至120°C
压力等级: 0级
最高工作压力: 260 bar
特殊零部件: 丁纳橡胶C密封

下载世伟洛克 AFS球阀产品目录.


通过ECE R110 认证的球阀  (高流量)


L83P系列球阀
认证号: KBA认证 000021
尺寸: 全部
阀体材料: 316 SS
端接: 世伟洛克卡套管接头:3至16mm(1/8至5/8in.)
温度范围: -40 至 85° C
压力等级: 0级
最高工作压力: 260 bar
特殊零部件: 丁纳橡胶C密封
特殊订购信息: 标准订购号后面加后缀“-11354” (例如:SS-L83PS6MM-11354)
 

下载世伟洛克 83 系列球阀产品目录.


通过ECE R110 认证的球阀


L83XP 系列球阀
认证号: KBA 认证 000074
尺寸: 全部
阀体材料: 316 SS
端接: 世伟洛克卡套管接头:3至16mm(1/8至5/8in.)
温度范围: -40 to 85° C
压力等级: 0级
最高工作压力:260 bar
特殊订购信息: 在标准订购号后面加后缀“-11354” (例如:SS-L83PS10MM-11354) 

下载世伟洛克 83系列球阀产品目录.


通过ECE R110 认证的过滤器


TF系列过滤器
认证号: KBA 认证 000082
尺寸: 2TF, 4TF, 6TF, 8TF, 10TF, 12TF
阀体材料: 316 SS
端接:世伟洛克卡套管接头:3 至16mm(1/8 至 5/8 in.)
  SAE/MS直螺纹:ST接头:(4ST, 6ST, 8ST, 10ST)
压力等级: 0级
温度范围: -40 至120°C
最高工作压力: 260 bar
特殊订购信息: 在标准订购号后面加后缀“-12463” (例如:SS-8TF-MM-60-12463)
 
下载世伟洛克 过滤器产品目录.


ECE R110 Approved Hose - Carbon Filled Stainless Steel Hose

 
TC系列软管

认证号: KBA 认证000107  
尺寸:
SS-TC8TM12M12
型号:
  SS-TC4EC1EC2-xxx-093
  SS-TC6EC1EC2-xxx-093
  SS-TC8EC1EC2-xxx-093
阀体材料:316 SS
端接:
  世伟洛克卡套管接头:8和 10 mm,和 3/8 in.
  世伟洛克卡套管转换接头: 8和10mm,与3/8in.
  ISO 7:1/4 和 3/8in.
  NPT:1/4 和 3/8 in.
  37° 外螺纹扩口:3/8 in.
  SAE外螺纹O型圈1/4 和1/2 in.
压力等级: 挠性燃料管,1级
温度范围: -40至 120°C
最高工作压力: 30 bar
特殊订购信息: 见尺寸信息
 

下载世伟洛克软管产品目录.


通过ECE R110 认证的软管

 
8R系列软管

认证号: KBA认证000108
尺寸: SS-8R8TM12M12
型号:
  SS-8R4EC1EC2-xxx-093
  SS-8R6EC1EC2-xxx-093
  SS-8R8EC1EC2-xxx-093
  阀体材料:316 SS
端接:
  世伟洛克卡套管接头:8mm,10mm,和3/8in.
  世伟洛克卡套管转换接头:8mm,10mm,和 3/8 in.
  ISO 7:1/4 和 3/8in.
  NPT:1/4 和 3/8 in.
  37° 外螺纹扩口:3/8 in.
  SAE 外螺纹O形圈1/4 至1/2 in.
  压力等级: 挠性燃料管, 0级
温度范围: -40至 120°C
最高工作压力: 30 bar
特殊订购信息: 见尺寸信息

下载世伟洛克软管产品目录.



选择一个授权 销售与服务中心

比例卸荷阀—R 系列

世伟洛克® 卸荷阀
世伟洛克为一般工业应用场合提供比例卸荷阀,为卫生行业提供卸荷阀。
液流选择、转换和关断阀组件

世伟洛克® 液流选择、切换和关断阀组件—TT2 和 T2 系列
液流选择、切换和关断阀组件是一种在单一紧凑型装置内提供多种阀操作的模块化系统。