改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

ECE R110 Fittings, Valves and Hose products.世伟洛克(Swagelok®)卡套管接头和阀门 ,按ECE R110要求进行测试
以下是按ECE R110要求成功通过测试的产品。每一产品里面都包括至 ECE R110 技术报告的链接。

参见通过ECE R110 认证的世伟洛克阀门,过滤器和软管产品

参见代用燃料行业使用的其它产品清单。

关于更多 ECE R110技术报告或 通过ECE R110认证产品的信息,请联系经授权的世伟洛克销售和服务中心

通过ECE R110 认证的卡套管接头
通过ECE R110 认证的卡套管变径接头

通过ECE R110认证的卡套管转换接头
通过ECE R110 认证的管帽


世伟洛克卡套管接头
测试报告:TUV 汽车测试报告351-0170-02-FBTP-Nachtrag 01
产品类型: 世伟洛克卡套管接头、变径接头、端口接头、管帽
本体材料:
316 SS
端接: 世伟洛克卡套管接头
3至16 mm (1/8至5/8 in.)
温度范围: -40° to 120° C
压力等级:等级 0
最大工作压力: 260 bar


要了解更多有着世伟洛克卡套管接头的信息。

下载世伟洛克卡套管接头产品目录

通过ECE R110认证的卡套管接头


SAE 接头
测试报告: TUV 汽车测试报告351-0170-02-FBTP (附录A)
产品类型: 世伟洛克卡套管接头至不可定位SAE/MS直螺纹 (4ST, 6ST, 8ST, 10ST)
本体材料: 316 SS
端接: 世伟洛克卡套管接头
温度范围: -40° to 120° C
压力等级:等级 0
最大工作压力: 260 bar
特殊部件: 碳氟化合物O型圈
特殊订购号:在标准零件编号后加后缀 “-DE” (例如: SS-600-1-6ST-DE)
注释: 适用于SAE J1926直螺纹凸起和SAE J1926/1凸起

下载世伟洛克 卡套管接头产品目录

通过ECE R110 认证的排放阀


排放阀
测试报告: TUV 汽车测试报告351-0859-03-FBTP
产品类型: 世伟洛克 BV系列排放阀
本体材料: 316 SS
端接: SAE/MS 直螺纹(ST4和ST8)
温度范围:
-40° 到 120° C
压力等级:等级 0
最大工作压力: 260 bar
特殊部件: 碳氟化合物O型圈
特殊订购号: 在标准零件编号后加后缀“-DE” (例如:SS-BVST4-DE)

下载世伟洛克 排放和清洗阀产品目录


通过ECE R110认证的清洗阀


清洗阀
测试报告: TUV汽车测试报告 351-0171-02-FBTPBA
本体材料: 316 SS
端接:世伟洛克卡套管接头: 6和 8mm (1/4和3/8 in. )
世伟洛克卡套管转换接头 (1/4, 3/8 和1/2 in.)
温度范围: -40° 到 120° C
压力等级:等级 0
最大工作压力: 260 bar 最大

下载世伟洛克
排放阀和清洗阀产品目录



选择一个授权 销售与服务中心

模块化设计提高过程分析器效率
新一代取样系统,即微型、模块化、智能型系统,预示着性能的改善以及设计、生产和运作成本的降低。
质量、可重复性和文档记录要求推动了轨道卡套管焊接的应用
尽管轨道卡套管焊接早已应用于航空、半导体和其它高纯度领域,但现今通用行业市场正在开始将其视为一种可行并且经济合理的不锈钢卡套管连接方式。