改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
世伟洛克的软管产品
挠性流体处理解决方案

热塑性编织金属软管组件和部件,以及推入连接式软管。世伟洛克提供了品种广泛的软管产品,包括:
  • 最高压力 3100 psig 的应用场合用挠性金属软管
  • 最高压力 3000 psig 的应用场合用 PTFE 内衬钢丝编织软管
  • 最高压力 5000 psig 的应用场合用热塑性软管
  • 推入连接式软管
  • 工具和附件

可以提供软管产品部件,也可以提供全套组件。可以由经过工厂培训的技术人员装配全套软管组件。

PTFE 内衬不锈钢编织软管

  • 结构重量轻
  • 压力可达 206 bar (3000 psig)
  • 端接尺寸自 1/8 至 1 1/2 in. 和 6 至 25 mm
金属挠性软管

  • 所有不锈钢结构
  • 工作压力可达 213 bar (3100 psig)
  • 尺寸自 1/4 至 2 in. 和 6 至 12 mm

多用途推入连接式软管

  • 丁腈橡胶外皮和内管
  • 易于装配,不需要任何夹子或专用工具;可再用的端接 
  • 尺寸自 1/4 至 3/4 in. 和 6 至 18 mm 

热塑性软管

  • 纤维增强聚氨酯外皮;可选择尼龙、不导电尼龙和聚乙烯内管
  • 不锈钢或碳钢端接:世伟洛克® 卡套管或转换接头、外螺纹或内螺纹公称管、面密封、扩口旋转接头和卫生法兰
  • 压力最高达 344 bar (5000 psig),尺寸从 1/4 至 1 in. 和 6 至 22 mm
产品目录

软管接头、附件和软管转换接头
软管组件、大型软管和端接
工具和附件


选择一个授权 销售与服务中心



真空、接头、法兰和转换接头
世伟洛克® 为各种真空室应用场合提供包括转换接头、接头和法兰在内的品种广泛的产品。
VCO®  O 型圈面密封接头

VCO®  O 型圈面密封接头
世伟洛克® VCO O 型圈面密封接头用于快速装配公称管、卡套管和焊接系统。“B” 型 VCO 接头用于生物工艺和制药场合,采用 L 型环密封,因而消除了孔口内的凹面。