世伟洛克® 工业和工艺压力表世伟洛克压力表的准确度符合 ASME、EN 和 JIS。压力表有不锈钢结构型和加强热塑性塑料结构型,有无填充型和充液型,有多种度盘尺寸、工艺端接和安装配置。
更多信息下载产品目录工业和工艺压力表 - PGI 系列。下载产品目录面板制造用压力表-PBG 系列。 在产品搜索中查找压力表 。 参阅高纯压力表。. 参阅卫生压力表。.
PGI 系列工业和工艺压力表世伟洛克压力表是按照行业标准制造的,提供包括世伟洛克卡套管转换接头在内的多种工艺连接。
规格 度盘量程 度盘尺寸 准确度 温度范围 • 环境 • 介质端接
真空至 15,000 psi; 1000 bar; 100 MPa; 100 000 kPa; 400 mbar—多种主度盘和辅度盘选择 40 到 160 mm (1 1/2 到 6 in.) 符合 ASME B40.1、 EN 837-3 和 JIS B7505 –40 至 60°C(–40 至 140°F) 最高 200°C(392°F) 世伟洛克卡套管转换接头、外螺纹 NPT、ISO 压力表平行外螺纹(EN 和 JIS)和 ISO 锥形外螺纹工艺连接
更多信息下载产品目录工业和工艺压力表 - PGI 系列。 在产品搜索中查找压力表 。特点
测试与校准所有世伟洛克工业压力表出厂前都经过校准和压力测试。选购件世伟洛克工业和工艺压力表提供了大量选购件,这些选购件既可以是工厂安装的,也可以是现场安装用成套件:
可调节指针 节流孔 特殊清洁 校准证书 材料证书
充液 面板安装卡箍 前法兰 后法兰 最大值指针
盘形蒸汽虹吸管 带式扳手 可定位的压力表转换接头 缓冲接头——压力表保护器
[返回页首]
面板制造用压力表PBG 系列面板安装压力表提供了一种易于安装的矮型焊接结构和层压安全玻璃镜片。
规格 度盘量程 度盘尺寸 准确度 温度范围 • 环境 • 介质 端接
更多信息下载产品目录面板制造用压力表-PBG 系列。 与您的授权世伟洛克销售与服务代表联系。.特点
测试与校准所有世伟洛克 PBG 系列压力表已经在工厂校准。[返回页首]