|
|
|
| |
|
首页
> 超高纯压力传感器
|
世伟洛克 (Swagelok®) 超高纯压力传感器PTU 系列 世伟洛克 PTU 系列压力传感器为超高纯应用提供系统压力电子监测。PTU 系列压力传感器提供多种压力范围、工艺连接、电气接头和输出信号。
 |
规格 压力范围 温度范围 • 存储和介质 • 环境 工艺连接
电气接头
性能 • 精度 (极限点校准)
• 线性 • 可重复性 • 可再现性 |
真空至 5000 psi;400 bar;40 MPa
–40 至 100°C(-40 至 212°F) –20 至 85°C(4 至 185°F) 世伟洛克 VCR® 金属垫片面密封、Micro-Fit® 焊接三通接头、卡套管对焊和模块化表面安装 (MSM) 端接 Bendix 4 脚 MIL 插头; M12 × 1,4 脚圆形接头; 直接接线,1.5 或 3 m 飞线; 15 脚 sub-D 接头; Tajimi 圆形接头 R03-R6F
压力 ≥ 0 psig (≤ 0.25 BFSL) 时,≤ 量程的 0.5 %(极限点校准); 压力 ≤ 0 psig (≤ 0.75 BFSL) 时,≤ 量程的 1.5 % ≤ 量程的 0.2 % ≤ 量程的 0.05 % ≤ 量程的 0.15 %
| 更多信息 下载超高纯压力传感器—PTU 系列目录。 下载PTU 系列压力传感器技术报告。 在产品搜索中查找超高纯压力传感器。 请参阅工业压力传感器。
特点
- 金属薄膜传感技术(Elgiloy® 隔膜上的金属薄膜电阻桥就应用了该技术)使 PTU 系列压力传感器能在很宽的温度范围内保持读数可靠。
- 由于采用了模块化结构和可配置、可更新的电子系统,因此内部元件可以互换,这样就使产品具有了灵活性、减少了库存,同时也让所有必要维护工作变得简单而快捷。
- 所有与介质接触元件都采用的是 316L VIM-VAR 不锈钢和 Elgiloy,因此提高了耐腐蚀性和工作清洁度。
- 标准传感器外壳符合 Ingress Protection IP65/NEMA4 或 IP54/NEMA3 要求。
- 真正的 VCR 面密封接头
测试 所有世伟洛克 PTU 系列压力传感器都在工厂内使用氦气进行过内部真空测试,最大泄漏率为 2 × 10–9 std cm3/s。
校准 所有世伟洛克 PTU 系列压力传感器经过了五点压力校准,能够保证在指定压力范围内正常工作。每个传感器都附有校准证明。
清洁和包装 所有世伟洛克 PTU 系列压力传感器是在 100 级无尘室内装配、清洁和包装的。
选购件
- 带有两个可编程切换点的数字显示指示器、用户可配置单元以及正视图和顶视图
- 源自德国校准服务局 Deutscher Kalibreirdienst (DKD) 的 13 点压力校准
- 典型材料证明(特定于具体零件号和订单号)
- 材料出厂证明 3.1B
|
|
|
|
选择一个授权
销售与服务中心
|
|
|
|
|