改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

世伟洛克®卡套管接头

卡套世伟洛克卡套管接头的设计可在多种应用中提供耐用、无泄漏的连接。 可以提供各种各样材质和配置,尺寸从 1/16 - 2 in.和 2 - 50 mm的管接头。

下载完整的产品目录
世伟洛克卡套管接头产品搜索


科学性的突破,高超的技术,优异的性能
已申请专利的表面硬化工艺和凹陷及轮廓的几何形状是世伟洛克后卡套一种独特的设计。 这种铰链-夹箍后卡套设计,在原先的卡套设计经久耐用的性能上进行了扩展,能提供:

  • 优异的无泄漏气体密封和卡套管抓紧性能
  • 便于正确安装
  • 复装稳定
  • 优异的抗振动疲劳性能和卡套管支撑
  • 与原有的同尺寸的世伟洛克不锈钢卡套管接头完全兼容

更多信息请参见世伟洛克卡套管接头设计。 


性能测试
世伟洛克对卡套管接头进行了测试,进一步保证了在各种苛刻工业条件下其出色的性能。产品测试包括:

  • 对卡套管抓紧性能进行的静水压力测试
  • 对气体密封性进行的氮气压力测试
  • 对抗振性能进行的弯曲挠性测试
  • 热冲击和耐高温测试
  • 腐蚀性测试

静水压力和氮气压力测试在常规条件下进行,以确保可靠的产品性能。这些测试的代表性结果公布在产品测试报告中。


现场测试
世伟洛克卡套管接头将无组织排放以及工艺流体泄漏和操作成本降到了最低。 从 1999年到 2004 年,在 400 多个不同的工艺装置上对供气服务的 250 000 个接头用世伟洛克 Snoop® 检漏液进行了泄漏测试。 更多的有关信息或要求对您的设备进行检查,请联系经过授权的世伟洛克销售服务代表


卡套安装录像

See a Swagelok tube
fitting installation
video.

产品认证和许可 
独立的第三方机构已经对世伟洛克管接头进行了测试并颁发了相应的认证证书。 这些认证包括:

世伟洛克卡套管接头也符合 ASME B31.1 规范,也可以作为对316 不锈钢进行认证的核级ASME 锅炉和压力容器规范,第 III 节,第1 级提供。


其它信息

有关卡套管接头的更多信息,请登陆以下网址:



选择一个授权 销售与服务中心

世伟洛克卫生阀

卫生场合用世伟洛克® 蝶形阀
世伟洛克提供卫生场合用蝶形阀,有手动型、气动型,还提供 Kwik-Clamp卡箍、卡套管对焊、卫生 Acme 螺纹端接来保证系统通用性。
Check valves from Swagelok

单向阀
世伟洛克为通用、高纯和卫生应用抑制反向流动提供品种广泛的可调和固定开启压力单向阀。