注册 - 查找销售与服务中心
世伟洛克® 通过一个由遍布六大洲 57 个国家的 200 多个授权销售与服务中心组成的网络在当地为客户提供支持。
首页 > MPC 配置工具

世伟洛克模块化平台组件 (MPC) 配置工具

MPC Configurator

该 MPC 配置工具是一套交互式工具,帮助工程师在采购流程之前构建和装配符合 ANSI/ISA 76.00.02-的小型模块化工具.

下载并安装 世伟洛克 MPC 配置工具:

  1. 点击右方链接下载: Swagelok MPC Configurator 1.7
    • 程序大小为 97 MB。
    • 该配置工具为英语版本。
    • 该程序为自解压程序。无需winzip解压。
  2. 双击 MPCConfigurator_32bit_1.7.4.0.exe 文件,开始安装。
  3. 在 MPC 欢迎屏幕,选择 "Next" 。
  4. 在 License Agreement 屏幕,你需要同意license agreement并单击"Next” 继续。
  5. 安装程序将会安装在C:\Program Files\Swagelok\MPC Configurator 1.7"。如需默认安装,直接选择"Next” 按钮。 如果希望安装在其他磁盘,单击 "Browse" 按钮并选择其他文件夹。安装结束后单击"Next” 按钮继续。
  6. 点击 "Next”开始安装。
  7. 文件将被复制并在您的计算机上注册。安装结束后将在屏幕上出现提示,选择"Close” 关闭对话框。

阅读 常见问题 了解MPC配置工具。

系统要求:
配置工具目前只有英文版本
文件大小为 97 MB.
150 MB 磁盘空间.
微软 Windows XP, Microsoft Windows Vista (任何版本), or Microsoft Windows 7 (任何版本)
.NET 3.5.1 框架
CAD 输出要求: AutoCAD 2010 和 SolidWorks 2007, 2008, 2009, 或 2010

登录或立即注册
注册账户,查看定价、申请报价和在线订购。
 

现在按照您的方式组装产品。


定制组件以满足您的应用需求。