|
|
|
| |
|
首页
> 世伟洛克提供的球阀
|
|
工艺、仪表和卫生球阀
世伟洛克® 球阀采用多种标准材料和端接。另外,世伟洛克还针对具体应用的特殊需求制造阀门或提供相应配置。
 |
规格
工作压力
温度
流量系数
阀体材料
端接
• 尺寸 |
最高 10 000 psig (689 bar)
–65 至 850°F (–53 至 454°C)
最高 130
不锈钢,碳钢,
黄铜,400 合金,特种合金
1/16 至 2 in.; 3 至 25 mm
|
更多信息
在产品搜索中查找球阀。
更多产品
符合 ISO 5211 标准的气动执行机构
40G 系列和 40 系列一体式仪表球阀
世伟洛克一体式仪表球阀采用多种流道、多种执行机构以及其它选购件。40G 和 40 系列球阀采用顶部加载填料设计,密封不需要系统压力。这种阀门具有直线型填料调整功能,易于清洁和冲洗,几乎没有死区。
 |
规格
工作压力
温度
流量系数
阀体材料
端接
• 尺寸
配置
|
最高 3000 psig (206 bar)
–53 至 148°C ( –65 至 300°F )
0.05 至 12
316 不锈钢,黄铜,400 合金
1/16 至 3/4 in.; 3 至 12 mm
开关 (2 通)
切换(3、5 和 7 通)
交叉转换(4 通和 6 通) |
更多信息
下载产品目录一体式仪表球阀—40G 系列和 40 系列目录。
在产品搜索中查找 40G 系列仪表球阀 或者 40 系列仪表球阀。
参阅 40G 系列和 40 系列球阀的特点和选购件。
[返回页首]
60 系列通用和特殊场合用球阀
60 系列球阀采用独特的锥形碟片弹簧加载阀座、活负载两件式 V 形阀杆填料和三件式外翻设计,性能可靠,维护工作量较小。这种阀门采用多种材料、配置和选购件,也提供适用于蒸汽、热、低温、全焊接、快速循环、氯气、燃烧等场合的特殊用途阀门。
 |
规格
工作压力
温度
流量系数
阀体材料
端接
• 尺寸
配置 |
最高 3000 psig (206 bar)
–20 至 450° F (–28 至 232°C)
1.1 至 130
不锈钢、碳钢、黄铜和特种合金
1/8 至 2 in.; 6 至 25 mm
开关(2 通),切换(3 通)
|
更多信息
下载产品目录通用和特殊场合用球阀—60 系列。
在产品搜索中查找 60 系列球阀。
参阅 60 系列球阀的特点和选购件。
[返回页首]
83 系列和 H83 系列高压耳轴球阀
世伟洛克 83 和 H83 系列耳轴球阀能在高、低压应用场合使用很长时间。这种阀采用紧凑型最大流量设计,操作扭矩小、工作温度范围宽,可订购 ECE R110 型认可产品。
 |
规格
工作压力温度
流量系数
阀体材料
阀座材料
端接
• 尺寸
配置 |
最高 10,000 psig (689 bar)
–17 至 232°C ( 0 至 450°F )
0.75 和 1.6
316 不锈钢和 400 合金
PCTFE,尼龙,PTFE 或 PEEK
1/8 至 1/2 in.; 6 至 12 mm
开关(2 通),切换(3 通)
|
更多信息
下载产品目录耳轴球阀—83 系列和 H83 系列。
在产品搜索中查找 83 系列和 H83 系列球阀。
参阅 83 系列和 H83 系列球阀的特点和选购件。
[返回页首]
高压力、大流量场合用 AFS 球阀
世伟洛克替代燃料用 (AFS) 2 通球阀的流量系数高达 13.8,可满足压缩天然气、氢气以及其它需要大流量、高压力的一般工业场合的需求。这种阀门操作扭矩小,不需要填料调整,与氢气和压缩天然气 (CNG) 相容,已获得 ECE R110、NGV 3.1 和 NGV 4.6 认可。
 |
规格
工作压力
温度
流量系数
端接
• 尺寸 |
最高 6000 psig (413 bar)
–40 至 121°C ( –40 至 250°F )
4.0 至 13.8
3/8 至 1 in.; 12 和 16 mm |
更多信息
下载产品目录世伟洛克替代燃料用 (AFS) 球阀。
在产品搜索中查找替代燃料用球阀。
参阅 AFS 球阀的特点和选购件。
[返回页首]
多用途球阀—SK 系列
世伟洛克 SK 系列球阀设计紧凑,操作扭矩小,提供四分之一圈操作,可在压力高达 6000 psig (413 bar) 的场合中实现正向切断。
 |
规格
工作压力
温度
流量系数
阀体材料
阀座材料
端接
• 尺寸
配置
|
最高 6000 psig (413 bar)
–40 至 150°C ( –40 至 302°F )
最高 1.4
316 不锈钢
PEEK
1/4 和 3/8 in.; 6 和 8 mm
开关
|
更多信息
下载产品目录多用途球阀—SK 系列。
在产品搜索中查找 SK 多用途球阀。
参阅 SK 系列球阀的特点和选购件。
[返回页首]
世伟洛克卫生球阀
世伟洛克卫生球阀采用精确的内径孔、防冲出阀杆、ISO 5211 和 DIN 3337 安装装置和锁定手柄。
 |
规格
工作压力
22°C(72°F )
阀体材料
阀座材料
端接
• 类型
• 尺寸
配置
|
1000 psig (68.9 bar)
316 不锈钢
腔填充的原生 PTFE
Kwik-Clamp 卡箍,卡套管对焊,
TS 卫生卡箍
1/2 至 4 in.
开关
|
更多信息
下载产品目录卫生行业用不锈钢阀。
请联系授权世伟洛克销售与服务代表。
[返回页首] |
|
|
|
选择一个授权
销售与服务中心
|
|
|
|
|