改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

适用于世伟洛克 (Swagelok®) 球阀的符合 ISO 5211 的执行机构
符合 ISO 5211 的世伟洛克齿条和齿轮气动执行机构适用于一般应用。提供直通阀和角型阀用弹簧回复和双作用模式的产品。世伟洛克可提供带有符合 ISO 5211、NAMUR 和 VDI/VDE 3845 的接口的完全执行球阀组件,包括阀门、执行机构、传感器、支架成套件和螺线管

适用于世伟洛克(Swagelok)球阀的符合ISO 5211的执行机构
规格
执行机构最大压力
执行机构服务
温度范围
• 标准
• 高温
• 低温
材料
• 外壳、端帽
• O 型圈
• 安装支架
 

116 psig (8.0 bar)


–20 至 80°C(–4 至 176°F)
–15 至 150°C(5 至 302°F)
–40 至 80°C(-40 至 176°F)

铝、
丁腈橡胶 N、碳氟化合物 FKM 或硅酮
316 不锈钢



更多信息
下载产品目录适用于世伟洛克球阀的符合 ISO 5211 的执行机构
下载世伟洛克执行球阀选择指南、符合 ISO 5211 的执行机构安装支架成套件
请联系您授权的世伟洛克销售与服务代表


特点
  • 弹簧回复和双作用模式
  • 执行机构符合行业接口标准:ISO 5211、NAMUR 和 VDI/VDE 3845
  • 可提供工厂装配好的成品或供现场装配的成套件

认证
对于工厂装配的符合 ISO 5211 的世伟洛克执行机构,可在订单报价时要求提供 ATEX 认证。现场装配不提供 ATEX 认证。


选购件

  • 电磁阀
    • 连接到执行机构上,以形成电动气动球阀组件。
  • 位置指示器
    • 提供可视的阀门状态。
  • 限位开关和接近传感器
    • 利用电信号来指示执行机构位置。它们符合多种 NEMA 等级,如 NEMA 4(防风雨)和 NEMA 7(防爆)。
    • 上面所列所有电气零部件都满足北美 NEMA 和欧洲 CE/CENELEC 要求。

世伟洛克球阀
仪表球阀—40G 系列和 40 系列
通用和特殊用途球阀—60 系列
耳轴球阀—83 系列和 H83 系列
适合高压、大流量场合的世伟洛克替代燃料用 (AFS) 球阀
多用途球阀—SK 系列



选择一个授权 销售与服务中心



世伟洛克® 工业和工艺压力表 
世伟洛克压力表的准确度符合 ASME、EN 和 JIS。压力表有不锈钢结构型和加强热塑性塑料结构型,有无填充型和充液型,有多种度盘尺寸、工艺端接和安装配置。
压力表,超高纯和清洁干燥空气

世伟洛克 (Swagelok®) 超高纯和清洁干燥空气场合用压力表
世伟洛克 PGU 系列和 PGC 系列压力表可广泛用于从散装气体分配到工艺设备的各种场合。