改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

世伟洛克® 原子层沉积(ALD)用隔膜阀
世伟洛克 ALD 隔膜阀和用于原子层沉积应用场合获得最佳性能的热执行机构、位置传感器和电磁阀提供超长使用寿命、高速启动特点和高达 0.62 的流量系数。

原子层沉积 (ALD) 阀 规格
工作压力
爆裂压力
执行压力
温度
流量系数
阀体材料
隔膜材料
端接
• 类型

• 尺寸

真空到 145 psig (10.0 bar)
>3200 psig (220 bar)
50 到 90 psig(3.5 到 6.2 bar)
0 到 200°C(32 到 392°F)
0.27 或 0.62
316L VIM-VAR 不锈钢
Elgiloy®

VCR® 面密封接头、卡套管对焊;模块式表面安装 (MSM)
1/4 到 1/2 in.;6 到 12 mm;
1.125
和 1.5 in. MSM


更多信息
下载产品目录原子层沉积 (ALD) 用隔膜阀
下载 ALD3 隔膜阀技术报告。
下载 ALD6 隔膜阀技术报告
。在产品搜索中查找原子层沉积阀


更多超高纯隔膜阀
大流量无弹簧隔膜阀—DF 系列
高性能无弹簧隔膜阀—DP 系列
高温环境用热浸没型隔膜阀
ALD 阀剖视图
特点

  • 常闭和常开气动执行机构。
    • 标准和热执行机构
    • 能够在不到 5 ms 内完成阀门开启或关闭
    • 工厂安装的阀座流量调节机构提供精确、一致的 Cv
  • 全封闭式高纯 PFA 阀座具有广泛的化学品兼容性和优异的抗膨胀、防污染能力。
  • 完全可清扫流道:
    • 最大程度地减小了截留区
    • 便于清洗
    • 最大程度地提高了流动能力


原子层沉积 (ALD) 隔膜阀工艺规范

  • 超高纯,工艺代号 P:超高纯工艺规范 (SC-01)
    • 采用全程监控的去离子水超声波清洁系统进行超高纯清洁
    • 在 ISO 4 级工作区内,使用无尘室包装对每个阀门进行双层包装并真空密封
    • 内外表面 5 µin.(0.13 µm),机加工和电抛光。

原子层沉积 (ALD) 隔膜阀 测试

  • ALD3 常闭:对阀座、壳体和所有密封处进行向内氦气泄漏测试,泄漏率为 1 × 10–9std cm3/s。
  • ALD3 和 ALD6 常开和 ALD6 常闭:经过向内氦气泄漏测试,阀座泄漏率为 1 × 10–8 std cm3/s,壳体以及所有其它密封处的泄漏率为 1 × 10–9 std cm3/s。

配置

  • 两孔口直通和弯形结构
  • 两孔口、三孔口和四孔口多孔口阀和多阀阀组
  • 两孔口和三孔口模块式 1.125 in.(仅 ALD3 系列)和 1.5 in 模块化表面安装

ALD 2 孔口常闭阀 隔膜阀,ALD 多孔口 ALD 多阀阀组

2 孔口阀
常开
标准执行机构

多孔口阀
常闭
热执行机构

多阀阀组
常闭
标准执行机构

选购件

带位置传感器和电磁阀的 ALD 阀

带电子执行机构位置传感器和电磁导向阀的 ALD 阀

  • 电子执行机构位置传感器向指示开启位置的电气装置发送信号。
  • 电磁导向阀缩短 ALD 阀响应时间。
  • 可提供阀体带加热筒安装孔的 ALD 阀。



选择一个授权 销售与服务中心

大宗气体隔膜阀,LD 系列

大宗气体隔膜阀—LD 系列
世伟洛克® LD 系列隔膜阀流量系数高达 13,提供多种阀体材料和配置,广泛适用于各种超高纯关断、大宗气体分配和隔离应用场合。
超高纯含氟聚合物隔膜阀
世伟洛克® DRP 系列阀门符合适用于 UHP 化学品分配系统与设备的 SEMI 标准 F57-0301,其增强型设计有助于最大程度地减少截留区,并能延长隔膜寿命。