改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
世伟洛克 (Swagelok®) 过流量阀和流量传感器超高纯和清洁干燥空气压力表
世伟洛克过流量阀和垂直流量传感器用于监测工业和超高纯系统中的流体流动。


更多信息
下载工业用过流量阀—XS 系列目录。
在产品搜索中查找 XS 系列过流量阀流量装置
下载垂直流量传感器—FV4 系列目录。
请联系您授权的世伟洛克销售与服务代表



世伟洛克过流量阀—XS 系列
世伟洛克过流量阀可在下游管道破裂时停止系统介质的失控泄放。

XS 系列过流量阀


规格

工作压力
温度范围
阀体材料
O 型圈材料
端接
• 类型


• 尺寸



最高 6000 psig (413 bar)
–23 至 204°C(10 至 400°F)
316 不锈钢
碳氟化合物 FKM

世伟洛克卡套管接头,NPT、ISO、SAE/MS、VCR® 金属垫片面密封和 VCO® O 型圈面密封接头
1/4、3/8、1/2 in. 和 6、8、10、12 mm


更多信息

下载工业用过流量阀—XS 系列目录。
在产品搜索中查找 XS 系列过流量阀流量装置


特点XS 系列阀门剖面图

  • 有槽提动头
    • 提高了性能和可靠性
    • 具有高流量能力
    • 消除了不应有的切断。
  • 弹簧加载致动
    • 易操作
    • 阀可在任何方向工作,提高了系统安全性。
  • 排放口
    • 消除了复杂旁通机构
    • 可通过弹簧使提动头自动复位。
  • 全金属阀座
    • 提高了耐用性
    • 不需要维护。


测试
所有 XS 系列阀门都在工厂经过了正常工作测试。

清洁和包装
世伟洛克特殊清洁和包装 (SC-11) 处理的,以便确保能符合 ASTM G93 C 级的产品清洁度要求。带其它端接的世伟洛克 XS 系列阀门是按照世伟洛克标准清洁和包装 (SC-10) 处理的;客户可以选择特殊清洁和包装。

选项

  • 可选的 O 型圈材料
  • PEEK 支承环
  • 特殊清洁和包装。


[返回页首]



世伟洛克垂直流量传感器FV4 系列
世伟洛克垂直流量传感器可探测气体系统流量的增大或减小,并在预定流量范围内促动电气开关。

垂直流量传感器
规格
工作压力
温度范围
阀体材料
端接
• 类型

• 尺寸


最高 5000 psig (344 bar)
–40 至 79°C(-40 至 175°F)
316L 不锈钢

世伟洛克卡套管接头,VCR 金属垫片面密封接头,卡套管延长管
1/4 in. 和 6 mm


更多信息
下载垂直流量传感器—FV4 系列目录。
请联系您授权的世伟洛克销售与服务代表


特点垂直流量传感器剖面图

  • 可以选择适当型号来探测增大流量或减小流量。
  • 快动作浮子可提供明确的刺激。
  • 全焊结构保证液体无渗漏。
  • 高强永久磁铁和 316L SS 材料提高了耐久性。
  • 流动路径外的可更换开关组件方便了维修。


测试
所有 FV4 系列流量传感器都经过了正常工作测试,其外壳经过了氦气泄漏测试,最高泄漏速度 4 × 10–9 std cm3/s。

清洁和包装
所有 FV4 系列流量传感器都是按照世伟洛克特殊清洁和包装 (SC-11) 处理的,以便确保能符合 ASTM G93 C 级的产品清洁度要求。

附件
备用簧片开关成套件包括开关组件、扣环、装配工具和说明书。

[返回页首]



选择一个授权 销售与服务中心

模块化平台组件 (MPC)

世伟洛克® 模块化平台组件 (MPC)—设计符合 ANSI/ISA 76.00.02 的 38.2 mm (1.5 in.) 平台
世伟洛克 MPC 系统用于工艺分析仪、样品操作和流体分配系统。它包括 MPC 系列元件和一套称为 MPC 系统配置工具的辅助配置工具。
世伟洛克® IGC® II 集成气体组件

世伟洛克® IGC® II 集成气体组件
世伟洛克 IGC II 系统由重量轻、易于装配的组件以及标准金属件构成,可以为任何流量配置定制。基体和阀组元件的标准处理是按照世伟洛克 SC-01 进行的超高纯处理。