改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
世伟洛克TF系列过滤器降低了发电厂的人工和维护成本

TF系列T形过滤器问题:
  一家1000兆瓦发电厂的技术人员需要每年两次拆除过滤器壳体以更换过滤器元件,这些元件用于测试每个涡轮产生的水蒸汽所生成的水的PH级别。完成这项工作需要耗费大量的时间和金钱。

世伟洛克解决方案:  世伟洛克销售与服务代表演示了世伟洛克TF系列T形过滤器,这种过滤器不需要拆除过滤器壳体来更换元件。

客户得到的利益:  发电厂在所有的取样系统中安装了世伟洛克TF系列过滤器并在预定更换过滤器元件的第一时间实现了成本的节约。由于技术人员不再需要拆除整个壳体来更换元件,他们可以更快地完成工作。这意味着人工和维护成本都降低了。


选择一个授权 销售与服务中心

中压卡套管

世伟洛克® 中压卡套管和预制锥形卡套管
世伟洛克提供工作压力最高达 15 000 psig (1034 bar)、适合用于中压接头的 316 不锈钢卡套管,以及额定压力高达 60 000 psig (4134 bar)、适合用于高压场合的预制锥形卡套管。
带外套卡套管、隔热卡套管、预隔热卡套管束

带外套卡套管、隔热卡套管、预隔热卡套管束
世伟洛克提供各种带外套卡套管、隔热卡套管和电伴热及蒸汽伴热预隔热卡套管束。