改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

世伟洛克 ® 气体过滤器—FC 系列
FC 系列气体过滤器用于旨在清除液体或颗粒污染物的凝聚或颗粒过滤。

气体过滤器,FC 系列  规格
工作压力
压差
温度
本体材料
过滤元件
•  材料

•  公称孔尺寸
•  颗粒高效过滤器
端接
•  类型

•  尺寸
   
最高 1000 psig (68.9 bar)
2 psi (0.13 bar)
–17 至 204°C(0 至 400°F)
316 不锈钢

采用环氧或二氧化硅粘合剂的硼硅玻璃纤维
0.1, 0.3, 1.0 µm
99.99 %

内螺纹世伟洛克卡套管接头、内螺纹 NPT、内螺纹 ISO
1/8 和 1/4 in.; 6 mm

更多信息
在产品搜索中查找气体过滤器—FC 系列
在产品搜索中查找凝聚和颗粒过滤器


其他过滤器
通用全焊直通、直通和三通型过滤器
超高纯气体过滤器

特点FC 系列气体过滤器剖视图

  • 用于在线过程分析仪。
  • 过滤元件易于更换。
  • 水平安装,降低了面板空间要求。
  • 排放管接口位于本体上,因此更换过滤元件时不必断开管路。
  • 不锈钢结构,提高了系统清洁度。
  • 捕获型杯螺母,装配时可以用或扳手拧紧。
  • 提供与多种化学品相容、采用碳氟化合物 FKM、PTFE 和 Kalrez® 的杯到本体 O 型圈密封。
  • 穿孔套筒
    • 提供过滤元件刚性支撑
    • 可让流体顺畅流动。
  • 过滤元件到杯密封
    • 过滤元件居中
    • 防止旁通流量
    • 最大程度地减小了过滤元件变形

凝聚过滤,FC 系列 

颗粒过滤,FC 系列 

凝聚过滤
过滤器壳体的方向对于确保过滤器正常工作至关重要排放口必须朝下。
1
气流从侧面端口进来,从内向外流过过滤元件。
2 过滤元件捕获气体中悬浮的小液滴,并让它们在过滤元件内凝聚(形成大液滴)。
3 气流将大液滴带到过滤元件之外。在重力作用下,液滴离开过滤元件。
4 液体从排放口流出。
5 过滤后的干燥气体从顶部端口流出,流向过程分析仪。
颗粒过滤
过滤器的方向对于确保过滤器正常工作并不重要
1 气流从顶部端口进入,从外向内流过过滤元件
2 过滤元件捕获气体中悬浮的所有颗粒。只有少量气体通过过滤元件。
3 过滤后气体从侧面端口流出,流向过程分析仪。
4 大部分气体会绕过过滤元件,从底部端口流出,返回生产线。

清洁和包装
所有 FC 系列过滤器都是按照世伟洛克标准清洁和包装
(SC-10)
清洁的。

选购件
  • 特殊清洁和包装 (SC-11)
    • 可以选择按照世伟洛克特殊清洁和包装 (SC-11) 来清洁和包装 FC 系列气体过滤器,以确保产品符合 ASTM G93 等级 C 中规定的产品清洁度要求。
  • O 型圈材料
    • 碳氟化合物 FKM 是标准材料。也提供 PTFE 和 Kalrez 材料的产品。


选择一个授权 销售与服务中心

旋塞阀—P4T 和 P6T 系列

世伟洛克® 旋塞阀
世伟洛克旋塞阀有金属型和塑料型,具有扭矩小、四分之一圈操作、结构简单、设计紧凑的特点,能够提供全流量和可靠关断。
比例卸荷阀—R 系列

世伟洛克® 卸荷阀
世伟洛克为一般工业应用场合提供比例卸荷阀,为卫生行业提供卸荷阀。