改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
世伟洛克 (Swagelok®) 过滤器—全焊直通型、直通型和三通型
全焊直通型、直通型和三通型过滤器世伟洛克提供多种适用于气体和液体应用场合的通用过滤器,其中包括全焊直通型(FW 系列)、直通型(F 系列)和三通型(TF 系列)。


更多信息

请下载过滤器—FW、F 和 TF 系列目录。
在产品搜索中查找过滤器

其它过滤器
超高纯气体过滤器 
凝聚和颗粒气体过滤器



全焊直通型过滤器(FW 系列)

全焊直通型,FW 系列 

规格
工作压力
压差
温度
本体材料
过滤元件
•  材料

•  公称孔尺寸
端接
•  类型

•  尺寸

  
最高 6000 psig (413 bar)
最高 600 psi (41.3 bar)
–28 至 482°C(–20 至 900°F)
316 不锈钢

烧结式 316L 不锈钢或
折叠网式不锈钢
0.5 至 15 µm

世伟洛克卡套管接头、NPT、
VCR®­ 面密封接头
1/4 in.;6 mm

特点FW 系列剖面图

  • 全焊结构使液体储存无渗漏。
  • 直通型过滤器可用在空间受限制的地方。
  • 可以通过逆流洗涤轻松清洁过滤器。
  • 提供公称孔尺寸为 0.5 µm 的烧结式过滤元件
  • 提供公称孔尺寸为 2、7 和 15 µm 的折叠网式过滤元件。

[返回页首]



直通型过滤器(F 系列)

直通型过滤器,F 系列 

规格
工作压力
压差
温度
本体材料
过滤元件
•  材料

•  公称孔尺寸
端接
•  类型

•  尺寸

  
最高 3000 psig (206 bar)
最高 1000 psi (68.9 bar)
–28 至 482°C(–20 至 900°F)
316 不锈钢或黄铜

烧结式或折叠网式
316 不锈钢
0.5 至 440 µm

世伟洛克卡套管接头、NPT、VCR­ 面密封接头、卡套管转换接头
1/8 至 1/2 in.;3 和 6 mm

特点F 系列剖面图
  • 直通型过滤器可用在空间受限制的地方。
  • 提供公称孔尺寸为 0.5、2、7、15、60 和 90 µm 的可更换烧结式过滤元件
  • 提供公称孔尺寸为 40、140、230 和 440 µm 的可更换滤网式过滤元件。

[返回页首]



三通型过滤器(TF 系列)


三通型,TF 系列 

规格
工作压力
压差
温度
本体材料
过滤元件
•  材料

•  公称孔尺寸
端接
•  类型

•  尺寸

  
最高 6000 psig (413 bar)
最高 1000 psi (68.9 bar)
–28 至 482°C(–20 至 900°F)
316 不锈钢或黄铜

烧结式或折叠网式
316 不锈钢
0.5 至 440 µm

世伟洛克卡套管接头、NPT、卡套管承插焊和卡套管对焊
1/8 至 1/2 in.;6 至 12 mm

特点TF 系列剖面图
  • 不用拆卸本体,就能更换过滤元件。
  • 提供公称孔尺寸为 0.5、2、7、15、60 和 90 µm 的可更换烧结式过滤元件
  • 提供公称孔尺寸为 40、140、230 和 440 µm 的可更换滤网式过滤元件。

[返回页首]




测试
所有世伟洛克过滤器都在工厂使用 1000 psig (69 bar) 的氮气,按照“使用检漏液检测不到泄漏”要求进行了测试。

清洁和包装
带 VCR 端接的世伟洛克过滤器是按照世伟洛克特殊清洁和包装 (SC-11) 处理的,以确保其符合 ASTM G93 C 级规定的产品清洁度要求。

带其它端接的世伟洛克过滤器是按照世伟洛克标准清洁和包装规范 (SC-10) 处理的,但可选择特殊清洁和包装。


选购件

  • F 和 TF 系列
    • 过滤元件成套件
    • 垫片成套件
  • F 系列
    • 可提供某些尺寸的 C-276 合金制本体。
  • TF 系列
    • 可利用过滤器底部的旁通孔清洗或取样。
    • 订购时可以不要过滤元件。


选择一个授权 销售与服务中心

生物制药和卫生行业用定制零部件和滑动安装系统
世伟洛克® 提供用于生物制药和卫生行业的多种特种零部件,以及用于液体流动场合的滑动安装系统。
卡套管支撑件和卡套管支架

世伟洛克® 卡套管支撑件和卡套管支架
世伟洛克为外径 1/4 到 6 in. 的公称管、卡套管和软管提供各种支撑系统。