世伟洛克® 高压接头高压接头用于最高 60 000 psig (4134 bar) 的压力,可提供卡套管和公称管连接。
选购件和附件预固定工具在退火卡套管上使用世伟洛克高压卡套管接头时,建议在首次装配时使用预固定工具。在世伟洛克硬化卡套管上使用这种卡套管接头时,首次装配时必须使用预固定工具。锥形工具使用世伟洛克高压卡套管接头时,必须使用世伟洛克锥形工具准备世伟洛克高压卡套管。世伟洛克锥形工具在卡套管端头切出一个光滑的同心锥形,以保证在接头体内的可靠密封。这种工具能够准备外径 1/4、3/8 和 9/16 in. 的厚壁卡套管。每套锥形制作工具都提供了一个手提箱,里面配有 Rapid Tap™ 切削润滑剂;1/4、3/8 和 9/16 in. 夹箍和刀头;以及内侧去毛刺工具。还可提供备件。预制锥形卡套管可提供长度从 2 到 120 in.(5 到 305 cm)的预制锥形硬化或退火卡套管管段。这种卡套管管段上已经精密地制作出高光洁度的锥形。退火卡套管的额定压力为 30 000 psig (2067 bar)。硬化卡套管的额定压力为 60000 psig (4134 bar)。