改变语言
首页
登录
购物车
销售与服务
网站地图
联系我们
流体系统技术
搜索
产品
服务
市场
资源
关于我们
新闻和活动
我的账户
首页
>
接头
世伟洛克® 接头
欲了解所有世伟洛克接头,请使用在线
接头产品搜索
。
欲查看产品目录和认证,请使用
接头资源页
。
卡套管接头
世伟洛克卡套管接头
已获专利的设计:优异的气体密封和卡套管抓紧作用,易于进行正确的安装,可靠的复装,优异的抗振动疲劳性能和卡套管支撑,与原来相同尺寸的世伟洛克不锈钢卡套管接头完全兼容。
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管
首次安装时具有一致的可检测性
易于拆开和重新紧固
有各种材料和配置
中压接头
世伟洛克中压可检测卡套管接头和转换接头
世伟洛克中压卡套管接头能够在最高 15 000 psig (1034 bar) 的应用场合提供无泄漏气体密封和抗振动能力。
[返回页首]
高压接头
世伟洛克高压接头
高压接头是为最高 60 000 psig (4134 bar) 的工作压力设计的,可提供卡套管连接和公称管连接。
[返回页首]
公称管接头
公称管接头和可检测机械连接公称管接头
可为各种应用场合提供 1/16 到 1 in. 的世伟洛克不锈钢、黄铜、碳钢公称管接头。世伟洛克还提供经过 ASTM F1387 船用鉴定的可检测合金 400/R-405 机械连接公称管接头。
[返回页首]
焊接接头
世伟洛克焊接接头
世伟洛克提供各种材料、尺寸和形状的焊接接头,能够满足任何工业或高纯应用场合的需求。
超高纯、特殊清洗和工业用
SAF 2507™ 超级双相
真空用
不锈钢管接头
[返回页首]
生物制药接头
生物制药接头,BPE 和 TS 系列
世伟洛克 BPE 系列接头尺寸最大 6 in.,有多种配置,订购时可以要求由独立第三方机构检测产品是否符合 ASME-BPE 要求。世伟洛克 TS 系列生物制药接头采用受控垫片压缩,可防止垫片挤出和流体截留。
[返回页首]
卫生接头
世伟洛卫生接头
可以提供带 3-A 兼容、ISO 2852 兼容卫生夹连接以及 1/2 至 12 in. 的各种特种端接的世伟洛克不锈钢卫生接头。
[返回页首]
细牙螺纹扩口和 PFA 卡套管接头
世伟洛克 PFA 接头—高纯细牙螺纹扩口和世伟洛克卡套管接头
世伟洛克提供各种形状和尺寸的接头,其中包括适用于 1/8 至 1 in. 卡套管的直通接头、弯头和三通接头。
[返回页首]
VCO® 接头
VCO O O 型圈面密封接头
世伟洛克 VCO O 型圈面密封接头是专门为公称管、卡套管和焊接系统的快速装配设计的。为生物工艺和制药场合提供的"B"型 VCO 接头采用一种 L 型环密封,消除了孔口内的凹面。
[返回页首]
VCR® 接头
VCR 金属垫片面密封接头
VCR 面密封接头提供金属对金属密封的高纯特点,并且在从真空到正压力的条件下都能够提供无泄漏密封。在外螺纹螺母或接头本体六角与内螺纹螺母接合期间,当垫片被两边的凸缘压紧时,VCR 组件上的密封即可完成。
[返回页首]
真空接头
真空接头、法兰和转换接头
为各种真空室应用场合提供包括转换接头、接头和法兰在内的品种广泛的产品。
[返回页首]
选择一个授权 销售与服务中心
Central Asia
India
Korea
South Asia
中东
中国地区
亚洲
俄罗斯
加拿大
拉丁美洲
日本
欧洲
澳洲和新西兰
美国
非洲
世伟洛克® 原子层沉积(ALD)用隔膜阀
世伟洛克 ALD 隔膜阀和用于原子层沉积应用场合获得最佳性能的热执行机构、位置传感器和电磁阀提供超长使用寿命、高速启动特点和高达 0.62 的流量系数。
高性能无弹簧隔膜阀—DP 系列
世伟洛克® DP 系列隔膜密封阀采用 316L VIM-VAR 结构,适用于各种超高纯应用场合。
隐私政策
条款和条件
网站要求
商标
联系我们
© 2010 世伟洛克公司