改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

世伟洛克公司—卡套管接头创新
我们率先开发出双卡套卡套管接头。世伟洛克® 卡套管接头是于 1947 年申请专利和上市的,它们解决了当时化学工业领域如何在工艺仪表系统内进行可重复的、可靠的、防泄漏密封的连接方面遇到的问题。我们不断地为成千上万种不同应用场合改进卡套管接头的防泄漏密封设计。

已获得专利的后卡套几何形状
新型卡套管接头后卡套几何形状已获得专利的后卡套凹槽、特定断面几何形状产生铰链和夹箍作用来抓紧卡套管。这种设计有助于消除死区和腐蚀性流体截留,因此优于其它连接方法。

我们的卡套管接头前后卡套的活动负载、弹簧作用以及残余弹性能够补偿热循环以及热和机械瞬变 [快速变化]。在这种瞬变中,卡套的弹性做出响应来保持密封,从而为您提供可靠的卡套管接头。

SAT12sm 已获专利的表面硬化工艺
SAT12 工艺表面硬化层应用在后卡套上的已获专利的表面硬化工艺提供的硬度差异使卡套能够抓紧各种规格(包括卡套管硬度、壁厚、尺寸、材料和卡套管质量)的卡套管。SAT12 工艺:

  • 316 不锈钢表面硬化层硬度提高到内芯材料的至少两倍
  • 提供最高 1200 维氏硬度 (>70 Rc) 的接近于碳化物的硬度和 20 µm 的厚度

世伟洛克公司是唯一独立开发出商业规模国际专利工艺来实现 SAT12 表面硬化工艺的卡套管接头制造商。这种工艺称为不锈钢低温渗碳 (LTCSS),由世伟洛克公司开发并获得专利,由 Case Western Reserve University 发布技术研究结果。


总结
世伟洛克卡套管接头所用已获专利的表面硬化工艺和后卡套几何形状提供卡套管夹箍抓紧作用,从而最大程度地降低了振动影响。这种设计采用一致的几何形状而不是扭力来在初次安装中获得可检测装配,因此,您可以把我们的卡套管接头广泛用于各种厚、薄壁和硬、软卡套管,还能够耐受压力循环和热循环作用。


更多信息

下载世伟洛克产品目录可测量卡套管接头和转换接头
在产品搜索中查找卡套管接头和卡套管转换接头
参阅卡套管接头资源与参考资料
参阅更多信息:



选择一个授权 销售与服务中心

带外套卡套管、隔热卡套管、预隔热卡套管束

带外套卡套管、隔热卡套管、预隔热卡套管束
世伟洛克提供各种带外套卡套管、隔热卡套管和电伴热及蒸汽伴热预隔热卡套管束。
定制零部件、流体输送板和滑动安装系统
世伟洛克 (Swagelok®) 提供用于生物制药和卫生行业的多种特种零部件和流体输送板,以及用于液体流动场合的滑动安装系统。