改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

世伟洛克® 卡套管接头—更多材料
可以使用更多材料提供活动负载、双卡套卡套管接头设计:

SAF 2507 超级双向卡套管接头

卡套管接头,SAF2507 超级双向 规格
压力额定值
温度额定值
材料

端接
• 类型

• 尺寸
配置

最高 15 000 psig (1040 bar)
最高 316°C(600°F)
SAF 2507 超级双向不锈钢

外螺纹 NPT、外螺纹 SAE/MS、锥形螺纹、孔口连接、卡套管转换接头
1/4 到 3/4 in.
直通、弯头、三通、四通、管帽、堵塞、螺母、卡套

更多信息
下载产品目录可检测 SAF 2507 超级双向卡套管接头
在产品搜索中查找卡套管接头和卡套管转换接头;选择一个配置,在产品特点中选择超级双向不锈钢本体材料。

特点
  • 在含氯环境内提供优异的耐腐蚀性能
  • 先进几何形状后卡套设计增强了密封作用
  • 具有与传统世伟洛克卡套管接头相同的可检测性
  • 可以很容易地使用手动工具安装
  • 使用化学成分受控的、最低抗点蚀等效值 (PRE) 为 42.5 的材料制成。

[返回页首]




可检测的合金 400 /R-405 机械连接卡套管接头
世伟洛克公司的 1/8 至 1/2 in. 公称管用和 1/4 至 1 in. 卡套管用世伟洛克合金 400/R-405 接头产品已通过 ASTM F1387 船用鉴定。

合金44/R-405 机械连接卡套管接头 规格
压力额定值
温度额定值
材料
端接
• 类型

• 尺寸
配置

最高 6000 psig (413 bar)
–53 到 315°C(–65 到 600°F)
合金400/R-405

世伟洛克卡套管接头、外螺纹 NPT、外螺纹世伟洛克卡套管转换接头、ISO 内平行螺纹
1/4 至 1 in. 卡套管
直通、弯头、三通


更多信息
下载世伟洛克产品目录可检测合金 400/R-405 机械连接公称管接头和卡套管接头
联系授权世伟洛克销售与服务代表


特点

  • 用于 MIL-T-16420K 70/30 和 90/10 铜镍卡套管和公称管。
  • 在含氯环境内提供优异的耐腐蚀性能。
  • ASTM F1387 船用鉴定。
  • 可以很容易地使用手动工具安装。


[返回页首]



选择一个授权 销售与服务中心

世伟洛克的卡套管接头优点录像片

录像片:利用先进的设计、材料科学的突破解决您的难题
不断增长的流体系统需求使您的接头必须承受比以前更重的工作负荷。在本录像片中,您将看到世伟洛克如何利用先进的设计和材料科学的突破为自己和客户服务。结果?世伟洛克® 卡套管接头为各种应用场合提供超常性能。


真空接头,转换接头,法兰和挠性软管 
在分析仪器、材料制造加工、以及高能物理中连接到真空室应用的产品。