改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

世伟洛克® 卡套管接头—特殊用途
可提供特殊配置的可检测世伟洛克卡套管接头设计:




    绝缘
    接头

    绝缘接头隔离监测仪表使其免受电流影响。这种接头阻断阴极电流,同时允许全部液流通过。

    世伟洛克绝缘接头 规格
    压力额定值
    温度额定值
    20°C(70°F)下的绝缘体电阻 材料
    • 本体
    • 绝缘体
    • 方形密封
    • 支撑环
    端接
    • 类型
    • 尺寸

    5000 psig (344 bar)
    –40 到 93°C(40 到 200°F )
    10 V (dc) 下 10 × 106 Ω

    316 不锈钢
    聚酰胺-酰亚胺
    碳氟 FKM
    原生 PTFE

    世伟洛克卡套管接头、外螺纹 NPT
    1/4、3/8、1/2 in.;12 mm

    更多信息
    下载世伟洛克产品目录绝缘接头
    在产品搜索中查找卡套管接头和卡套管转换接头,在关键词搜索内输入“绝缘”。

    特点
    • 具有优异的电阻及耐化学品和耐紫外线能力、低吸水率的模制热塑性绝缘体能够在各种工作条件和气候条件下保持绝缘强度和完整性。
    • 可检测的世伟洛克卡套管接头或锥形管螺纹端接 (NPT/BSP) 提供与卡套管或公称管系统的直接连接。


    [返回页首]




    可检测的色谱分析和柱端接头

    色谱分析和柱端接头
    规格

    压力-温度额定值
    材料
    端接
    • 类型
    • 尺寸
    配置


    与卡套管相同
    316 不锈钢

    世伟洛克卡套管接头
    1/16 到 1/2 in.
    联合和三通色谱分析接头
    内螺纹世伟洛克联合和变径联合柱端接头

    更多信息
    下载世伟洛克产品目录可检测色谱分析和柱端接头
    在产品搜索中查找色谱分析和柱端接头


    特点
    • 适用于液体或气体色谱。
    • 低死区容积色谱分析接头
    • 低容积和零容积柱端接头


    选购件
    可提供带不锈钢烧结块的低容积和零容积柱端接头。烧结块松弛安装以便拆卸和更换。


    [返回页首]




    法兰转换接头

    法兰转换接头 规格
    压力额定值
    温度额定值
    材料

    端接
    • 类型
    • 尺寸
    法兰连接
    • 类型
    • 尺寸

    最高 6000 psig / 413.7 bar
    –29 到 538°C / –20 到 1000°
    316 不锈钢、合金20 、合金400 、合金 600 、合金 C-276

    公制和英制世伟洛克卡套管接头和卡套管转换接头
    1/16 到 2 in.;3 到 50 mm

    ASME、DIN、EN、JIS
    NPS 1/2 到 2 in.;DN 15 到 50

    更多信息
    下载世伟洛克产品目录法兰转换接头
    在产品搜索中查找与世伟洛克卡套管接头对接的法兰

    特点
    • 从法兰连接管路系统到卡套管系统的无螺纹、无焊接过渡。
    • 法兰类型符合 ASME、DIN、EN 和 JIS 标准。
    • 种类齐全的密封面,包括平面、凸面、RTJ 和舌-槽。
    • 可提供标准和特殊订购法兰转换接头。

    [返回页首]



    选择一个授权 销售与服务中心

    世伟洛克® 轨道焊接系统
    系统组件: 焊接电源、焊头、夹具块、侧板、压力通风系统和夹箍
    M200 power supply

    世伟洛克® M200 电源
    世伟洛克焊接系统 M200 电源采用了易用的触摸屏幕操作,能够保证轨道焊接的精度并进行控制。