改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
世伟洛克® 可检测卡套管接头和转换接头
这种活动负载、双卡套卡套管接头易于安装,在安装过程中没有扭力传递到卡套管。世伟洛克间隙检测规确保首次安装时充分紧固。


世伟洛克卡套管接头 规格
压力额定值
材料
端接
• 类型

• 尺寸
配置

最高 11 000 psig / 760 bar
316 不锈钢、黄铜、碳钢

NPT、ISO/BSP、SAE/MS、AN、焊接端头、孔口连接、卫生法兰、卡套管转换接头
1/16 到 2 in.;2 到 50 mm
直通、弯头、三通、四通、管帽、堵塞、螺母、卡套


更多信息
下载世伟洛克产品目录可检测卡套管接头和转换接头
下载技术报告新型 316 不锈钢世伟洛克先进卡套管接头
在产品搜索中查找卡套管接头和卡套管转换接头
参阅 PFA 材料世伟洛克卡套管接头。
参阅更多材料(SAF 2507™ 超级双向不锈钢和合金 400/R-405 )世伟洛克卡套管接头。
参阅特殊用途世伟洛克卡套管接头。



特点

双卡套、机械抓紧式设计
双卡套将密封功能和对卡套管的抓紧功能分开,每个卡套都针对其相应的功能进行了优化。前卡套相对于接头本体和卡套管外表面产生密封。当螺母拧紧时,后卡套沿轴向向前推前卡套,并沿径向施加有效的卡套管抓紧作用

先进几何形状的铰链-夹箍作用后卡套设计
世伟洛克卡套管接头先进卡套剖视图
在装配这种先进几何形状设计的管接头时(如上图所示),前卡套被推入到接头本体内与卡套管形成主密封,同时后卡套产生向内铰链作用以对卡套管形成强有力的抓紧。后卡套的几何形状有助于产生先进的工程铰链-夹箍作用,这种作用可把轴向运动转化为卡套管上的径向挤压作用,操作时只需要很小的装配扭矩。
这是 1/4 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 世伟洛克不锈钢卡套管接头的标准设计,其目的是帮助安装人员完成更加坚固的防泄漏卡套管连接。

在这些尺寸中,一种获得专利的表面硬化工艺以及获得专利的凹槽和特定断面几何形状为世伟洛克后卡套提供了独一无二的工程学特点。具有铰链-夹箍作用的后卡套设计不仅进一步增强了传统卡套设计所具有的坚固性能,而且还提供了:
  • 极佳的气体密封和卡套管抓紧作用
  • 易于进行正确的安装
  • 一致的复装
  • 极好的抗振动疲劳性能和卡套管支撑
  • 与原来相同尺寸的世伟洛克不锈钢卡套管接头完全兼容。



清洁和包装

接头部件都经过清洗以去除油、脂和自由颗粒物
。欲了解更多信息,请参阅世伟洛克标准清洁和包装 (SC-10)规范。接头供货时为独立袋装。
要求时,也可以按世伟洛克特殊清洁和包装 (SC-11)规范 清洗和包装接头,并为前卡套镀银和在螺母内表面上涂 Krytox® 240 AC。

选购件和附件
可提供包括螺母、卡套、螺母-卡套套件、卡套套件在内的备件。
可提供间隙检测规、深度标记工具、穿板固定器、软塑料卡套管插件、预装工具和液压预装装置。



选择一个授权 销售与服务中心

生物制药和卫生行业用定制零部件和滑动安装系统
世伟洛克® 提供用于生物制药和卫生行业的多种特种零部件,以及用于液体流动场合的滑动安装系统。
卡套管支撑件和卡套管支架

世伟洛克® 卡套管支撑件和卡套管支架
世伟洛克为外径 1/4 到 6 in. 的公称管、卡套管和软管提供各种支撑系统。