改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
真空挠性软管和柔性接头真空挠性软管和柔性接头

真空挠性软管和柔性接头一般用于在静连结之间纠正没对准的情况或提供抗振性能。

特点
  • 配备CF法兰的软管有一个可旋转的和一个不可旋转的末端以便于对准。
  • 最小静弯曲半径是在软管处于真空状态时从软管中心线开始测量得出的。

连接

  • KF挠性软管和接头
  • ISO挠性软管和接头
  • ISO挠性软管和接头
  • 不锈钢波纹管


下载真空挠性软管和接头产品目录
查看其它 真空产品


真空范围

  • 接头
    • 铜密封件: ≥ 10–12 Torr
    • 弹性密封件: ≥ 10–10 Torr
  • 软管: ≥ 10–5 Torr

工作温度范围

  • 铜密封件: –325 至 932°F (–200 至 500°C)
  • 弹性密封件: –4 至 302°F (–20 至150°C)



选择一个授权 销售与服务中心

符合 BPE 和 3-A 卫生标准的不锈钢卡套管和流体输送板

符合 BPE 和 3-A 卫生标准的不锈钢卡套管
世伟洛克 (Swagelok®) 卫生卡套管提供 1/2 到 6 in. 的各种尺寸,可满足 ASME-BPE 或 3-A 标准。
中压卡套管

世伟洛克® 中压卡套管和预制锥形卡套管
世伟洛克提供工作压力最高达 15 000 psig (1034 bar)、适合用于中压接头的 316 不锈钢卡套管,以及额定压力高达 60 000 psig (4134 bar)、适合用于高压场合的预制锥形卡套管。