改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
VCO®  O 型圈面密封接头
世伟洛克® VCO O 型圈面密封接头用于快速装配公称管、卡套管和焊接系统。“B” 型 VCO 接头用于生物工艺和制药场合,这种接头采用 L 型环密封,消除了孔口内的凹面。

VCO® O 型圈面密封接头


VCO O 型圈面密封接头
规格
压力额定值
温度额定值
材料
• 本体、接管、螺母
• ATW 接头
• O 型圈
端接
• 类型

• 尺寸
配置

最高 15 400 psig (1061 bar)
最高 204°C(400°F)

316 不锈钢
316L 不锈钢
碳氟 FKM

世伟洛克卡套管接头、焊接、NPT、外螺纹 SAE/MS
1/8 到 1 in.
接管、本体、直通、弯头


更多信息
下载世伟洛克产品目录 VCO O 型圈面密封接头
在产品搜索中查找 VCO O 型圈面密封接头


VCO O 型圈管接头剖视图 特点

  • 独特设计使其能在有限的空间内轻松安装。
  • 不需要轴向间隙。
  • 密封是通过本体组件中的 O 型圈来完成的。
  • 组件可在宽温度范围内和从高压到临界真空的条件下使用。
  • 完全密封的 O 型圈,能获得最大效率。
  • 在两处有测试端口,便于漏泄测试。
  • 镀银螺母内螺纹,便于安装。
  • 接管面上的光滑抛光保证可靠的密封。


测试
VCO 面密封接头设计经过氦气泄漏测试,最高泄漏率为 4 × 10–9 std cm3/s。

选购件
标准配置为碳氟 FKM O 型圈。可提供全氟弹性体、丁腈橡胶、PTFE 和乙烯丙烯 O 型圈。



生物技术和制药场合用 “B” 型 VCO® L 型环面密封接头

L 型环密封降低了介质截留可能性。这种密封只能用于 “B” 型 VCO 本体。这种接头的应用场合包括蒸汽清洗管路、取样管路、研究与开发和工艺供料管路。

"B" 型 L 型环面密封接头 规格
压力额定值
温度额定值
材料
• 本体、接管
• 螺母
• L 型环

最高 2500 psig (172 bar)
最高 232°C(450°F)

316L 不锈钢
316 不锈钢
碳氟 FKM、乙烯丙烯、PTFE、硅树脂


更多信息
下载世伟洛克产品目录 “B” 型 VCO L 型环面密封接头
联系世伟洛克授权销售与服务代表

"B" 型 L 型环管接头剖视图 特点

  • 减少内部截留。
  • 无润滑剂 L 型环密封。
  • 特殊清洗和包装的本体和接管。
  • 电抛光内表面光洁度最大为20 µin(0.51 µm) Ra。
  • 卡套管对焊端接。
  • 受控的 L 型环挤出-不可能过度紧固。


选择一个授权 销售与服务中心

Swagelok PFA plug and needle valves

世伟洛克® PFA 旋塞阀和针阀
世伟洛克 PFA 阀门采用低萃取高纯 PFA 材料,具备化学安全性。
夹管阀

世伟洛克® 夹管阀
世伟洛克夹管阀为无菌生物制药和生物技术应用提供可靠的流体控制。红色硅酮和 EPDM 夹紧卡套管元件符合 21CFR Part 177.2600。