|
|
|
| |
|
首页
> VCR® 金属垫片面密封接头
|
VCR® 金属垫片面密封接头 VCR 面密封接头具有金属对金属密封的高纯特点,能够为从真空到正压力的使用条件提供无泄漏密封。在外螺纹螺母或接头本体六角与内螺纹螺母接合期间,当垫片被两边的凸缘压紧时,VCR 组件上的密封即可完成。
 |
规格 压力额定值 温度额定值 材料 • 接管、本体、螺母 • 垫片 端接 • 类型 • 尺寸 配置 |
最高 11 200 psig (771 bar) 最高 537°C(1000°F)
316、316L、316 VAR 不锈钢 316L 不锈钢、镍、铜
焊接、NPT、外直螺纹、世伟洛克卡套管接头 1/16 到 1 in.;6 到 18 mm 接管、本体、焊接组件、直通、弯头、三通、四通、变径接头、转换接头 |
更多信息 下载世伟洛克 VCR 金属垫片面密封接头。 在产品搜索中查找 VCR 接头。
特点 - 接管和接头本体上标准表面抛光的平均粗糙度 10 µin.(0.25 µm) Ra.
- 无“虚漏”区。
- 两个部位上的测试端口,便于漏泄测试。
- 便于安装且具有最小拆卸间隙的侧载支承垫片。
- 精密制造的垫片,能获得最高性能。
- 内螺纹镀银以防止磨损和保证装配简单一致。
- 用于识别制造商、材料和炉号的标记。
典型的 VCR 组件 |
1. 内螺纹螺母。2. 接管。3. 侧载支承垫片。4. 接管。5. 外螺纹螺母。 |
 |
6. 内螺纹螺母。7. 接管。8. 垫片。9. 本体。 |
大流量连接— "H" 型 VCR 面密封接头 "H" 型 VCR 接头与 1/4 in. VCR 接头兼容,用于世伟洛克大流量隔膜阀和气体调压阀。
测试 这种 VCR 接头设计已经过氦气泄漏测试,使用镀银和铜垫片时最高泄漏率为 4 × 10–9 std cm3/s,使用无镀层垫片时最高泄漏率为 4 × 10–11 std cm3/s。
清洁 这种部件已经过清洗来清除油、脂和自由颗粒物。欲了解更多信息,请参阅世伟洛克标准清洁和包装 (SC-10)。
超高纯处理 可提供经过电抛光和特殊清洗的、具有受控表面光洁度的各种 VCR 面密封接管和本体,以满足超高纯系统要求。欲了解更多信息,请参阅世伟洛克超高纯工艺规范 (SC-01)。
选购件和附件
- 拼合螺母组件
- 流量限制器
- 锁紧与标识装置
- 侧载安装工具与托盘
|
|
|
|
选择一个授权
销售与服务中心
|
|
|
|
|