改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索
 
世伟洛克® 测量装置

gauges, transducers压力表
: 工业、工艺、安全、小型、低压、高纯、卫生

传感器
: 工业、防爆、超高纯

  • 提供世伟洛克卡套管转换接头和世伟洛克 VCR® 端接,可让您轻松定位
  • 多种安装选购件
  • 符合 ASME、EN 和 JIS 标准

垂直流量传感器;窥镜;温度计和热电偶套管;变截面流量计

欲查看所有世伟洛克测量装置,请使用在线测量装置产品搜索。

欲查阅产品目录、技术报告和说明书,请使用测量装置资源页
.


压力表

Pressure gauges, industrial and ultrahigh-purity世伟洛克压力表
世伟洛克压力表为工业、高纯和卫生应用场合提供准确的压力测量。这些产品有多种压力范围、度盘尺寸、连接、安装和选购件,可满足多种客户需求。





[返回页首]


传感器

Swagelok Pressure Transducers 世伟洛克压力传感器
世伟洛克压力传感器能够为工业和超高纯应用场合提供准确的电子压力监测。这些产品有多种压力范围、工艺连接、电气接头和输出信号,可满足多种客户需求。




[返回页首]


浓度监测器 

Concentration monitor, CR-288世伟洛克 CR-288® 浓度监测器
世伟洛克 CR-288 浓度监测器采用紧凑型超高纯封装,能够提供实时的、有温度补偿的浓度测量。这种监测器使用光学系统实时地、准确地测量液体的化学品浓度。数字显示单元 (DDU) 和 288-connect® 软件包通过图形用户界面和液晶显示器为用户提供方便的可扩展数据接口和采集选项。



[返回页首]


流量传感器

Vertical flow sensors世伟洛克垂直流量传感器
世伟洛克垂直流量传感器可探测气体系统内流量的增大或减小,并在预定流量范围内促动电气开关。








[返回页首]


窥镜
Sight glasses and sight glass assemblies世伟洛克窥镜和窥镜组件
符合 3-A 标准的不锈钢窥镜可让您通过硼硅玻璃窗 360° 地监视流体流动。






[返回页首]


温度计和热电偶套管

温度测量装置 
世伟洛克提供多种一般工业用和卫生行业用减震式双金属温度计和热电偶套管。






[返回页首]


变截面流量计
Variable Area Flowmeters变截面流量计
世伟洛克变截面流量计使用锥形管和浮子测量液体和气体的流量。流量增高时会推高浮子,流量减小时,浮子将在重力作用下下降。




[返回页首]



Dibert Valve & Fitting Co., Inc.

6606 Jefferson Davis Highway
Richmond, VA 23237

804-275-7871
卫生接头

世伟洛克® 卫生接头
可以提供符合 3-A 标准、ISO 2852 标准的卫生卡箍连接以及 1/2 至 2 in. 的各种特种端接的世伟洛克不锈钢卫生接头。
世伟洛克®卡套管接头

世伟洛克® 卡套管接头-无泄漏连接的理想选择
世伟洛克开发了一种全新的双卡套管接头。 这种卡套管接头的设计被证实可在多种综合应用中提供可靠的无泄漏连接。