改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
FJ系列低压使用的全金属软管

FJ系列低压使用的全金属软管有各种尺寸、端接和选购件可供选择,世伟洛克®FJ系列全金属软管扩展了我们应用于工业行业的低压全金属软管产品线。可以提供长度达100英尺(30.4米)的FJ系列定制软管组件。

FJ系列低压全金属软管 规格
额定工作压力
额定温度
标称软管尺寸
端接尺寸

材料
  内管
  端接
  外部编织层

真空至1600 psig(110 bar)
-325到800℉(-200到426℃)
1/4到2 in.(6.4到50.8 cm)
1/4到2 in.(6到38 cm)

316L 不锈钢
316 不锈钢
304标准不锈钢(可以提供316 不锈钢材质)


更多信息
下载 低压全金属软管-FJ系列 产品目录。
客户或者技术服务可联系您当地的世伟洛克 销售和服务中心 。


特点

  • 多种英制/公制端接
  • 端接根据《ASME锅炉和压力容器规范》第九节进行焊接。
  • 可以提供定制组件
  • 可选用涂硅铜玻璃纤维外皮和丙烯饱和玻璃纤维外皮,316编织层,也可以提供识别标签。


测试

每个世伟洛克 FJ系列软管组件内氦气泄漏测试到的最大泄漏量为1× 10–5 std cm3/s。如有需要可提供测试证明。


选购件测试


氦气泄漏测试

内氦气泄漏测试到的最大泄漏量为1× 10–9 标准立方厘米/秒。如有需要可提供试验证明。


流体静力学测试
在70°F(0℃)下,以额定工作压力的1.5倍对软管进行测试,无可见泄漏。如有需要可提供测试证明。

氮气压力测试
氮气气泡泄漏试验在100 psig(6.8 bar)或客户指定测试压力下进行,但不得超过软管在70℉(0℃)无可见泄漏时的额定工作压力的1.5倍。如有需要可提供测试证明。




选择一个授权 销售与服务中心

世伟洛克压力表

世伟洛克 (Swagelok®) 压力表
世伟洛克压力表可在工业和超高纯应用中准确测量压力。


世伟洛克工业压力计提供了多种选择
具有各种尺寸、型号和结构的不锈钢量表。