|
|
|
| |
|
主页
> 集成测试阀门组件
|
带有输水阀通用接口的世伟洛克 (Swagelok®) 集成测试阀门组件TVA 系列 世伟洛克集成测试阀门组件可让您对疏水阀性能进行快速目视监测。
 |
规格 使用等级 阀体材料 填料/阀座材料 滤网 端接 • 类型 • 尺寸 |
213°C (417°F) 时为 250 psig (17.2 bar) 316/316L 不锈钢,CF3M 加强的 PTFE 316 SS 镀银,20 眼 (840 µm)
世伟洛克卡套管接头,NPT、ISO 1/2 和 3/4 in.,12 mm | 更多信息 下载带输水阀通用接口的集成测试阀门组件—TVA 系列目录。 请联系您授权的世伟洛克销售与服务代表。
特点
- 带通用接口的集成测试阀门组件
- 该组件包括两个 63 系列不锈钢球阀和一个通用接口;随附有用于安装输水阀的两个装配螺栓。不含疏水阀。
- 紧凑型设计降低了空间要求;通用接口的法兰直接用螺栓上到球阀阀体上。
- 隔膜阀只需扭转四分之一圈即可快速关断。
- 测试阀只需扭转四分之一圈即可目视监测疏水阀性能。
- 滤网盖提供了滤网式过滤元件拆装通路。
- 可选择向左或向右流动方向,通用接口上有流动方向箭头。
通用接口- 使用等级:400°C (750°F) 时为 600 psig (41.3 bar)
- 采用双螺栓通用设计,可让您快速、方便地安装疏水阀。
- 包含碳钢装配螺栓(3/8-16 螺纹)。
- 测试组件带通用接口;通用接口也单独出售。
- 隔膜阀和测试球阀
- 椭圆形手柄的类型包括锁定、非锁定和闩锁。
- 锁定手柄符合 OSHA 锁定/标记标准 29 CFR Part 1910.147 危险能量控制 (Control Of Hazardous Energy)。
- 测试阀排气口位置可选择朝向疏水阀、背向输水阀和朝下。
- 请参阅世伟洛克通用和特殊用途球阀—60 系列目录,了解 63 系列不锈钢阀门技术数据(包括结构材料以及其它选项)。
测试 所有世伟洛克集成测试阀门组件都在工厂内使用氮气在 600 psig (41.3 bar) 压力下进行了测试。阀座的最大允许泄漏速度为 0.1 std cm3/min。按照无液体泄漏检测仪可检测到的泄漏的要求对壳体进行了测试。
清洁和包装 所有世伟洛克集成测试阀门组件都按照世伟洛克标准清洁与包装 (SC-10) 进行了清洁。
选购件和附件
- 利用带整体式世伟洛克卡套管转换接头的通用接口可选滤网盖可以直接安装排污阀。
- 螺栓和滤网成套件
- 滤网垫片成套件
|
|
|
|
选择授权的
销售和服务中心
|
|
|
|
|