改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
世伟洛克® 螺纹润滑剂
世伟洛克提供了多种 Goop® 螺纹润滑剂,可用于各种金属和合金来帮助进行无泄漏连接。

更多信息
下载世伟洛克产品目录工具和附件
在产品搜索中查找螺纹润滑剂



Blue Goop®
是油基螺纹润滑剂,用于不锈钢、钢、钛、铝和镍基合金。

Blue Goop 螺纹润滑剂




规格

• 适用温度高达 204°C (400°F)


特点
  • 抗磨损
  • 抗水冲刷
  • 不受水的影响始终为深蓝色
  • 含 PTFE
  • 提供 59 cm³ (2 oz) 管装、450 g (1 lb) 罐装和 25 kg (55 lb) 桶装



Pure Goop®
是卤碳基螺纹润滑剂,用于钛、不锈钢、钢和镍基合金。

Pure Goop 润滑剂





规格

• 适用温度高达 176°C (350°F)


特点
  • 抗磨损
  • 与许多材料都不会产生化学反应
  • 对金属无腐蚀性
  • 耐湿气
  • 提供 59 cm³ (2 oz) 管装和 450 g (1 lb) 罐装



Silver Goop®
是油基螺纹润滑剂,用于不锈钢和高温合金。

Silver Goop 润滑剂





规格

• 适用温度高达 815°C (1500°F)


特点
  • 抗磨损
  • 含有不熔化防粘剂
  • 能降低螺纹零件的力矩
  • 无论施加多大的力,都能够保留在相邻表面之间
  • 耐湿气
  • 提供 59 cm³ (2 oz) 管装和 450 g (1 lb) 罐装



Vac Goop
是一种氟硅酮基螺纹润滑剂,用于螺纹、O 形环、垫片、玻璃密封和真空系统中金属零件。

Vac Goop 润滑剂





规格

• 适用温度高达 148°C (300°F)


特点
  • 抗磨损
  • 蒸气压力极低
  • 能将除气问题减至最小程度
  • 与许多材料都不会产生化学反应
  • 耐湿气
  • 提供 59 cm³ (2 oz) 管装和 450 g (1 lb) 罐装


选择一个授权 销售与服务中心

世伟洛克提供的模块化仪表系统 - 模块化 85 系统

世伟洛克® 模块式仪表系统
世伟洛克 Kenmac® 系列模块式 85 系统提供了一种标准的模块式仪表接口和安装系统。
世伟洛克提供的紧凑型仪表隔离阀

世伟洛克® 紧凑型仪表隔离阀
与采用多个阀门和接头的配置相比,拥有整体关断和排放功能的紧凑型仪表隔离阀具有很多优点。