|
|
|
| |
|
首页
> 检漏液
|
 |
| 在加压后的接头上涂一些Snoop 检漏液。接头上形成气泡则说明存在泄漏。 |
世伟洛克® 检漏液
Snoop® 和 Real Cool Snoop 检漏液能检测难以到达部位的气体泄漏。
- 持续的气泡作用即使对极小的泄漏和垂直表面也能起作用。
- 挠性探测管能延伸以便在难以到达的部位上使用。
- 配方内不含氯、脂肪族胺或铵基化合物。
- 这种配方的检漏液清洁干燥、无污渍。
更多信息
下载世伟洛克产品目录工具和附件。
在产品搜索中查找Snoop 检漏液。
Snoop 检漏液
 |
规格
温度额定值
规格 |
–2 至 93°C (27 至 200°F)。
符合以下标准的性能要求:
• MIL-PRF-25567 检漏剂,氧体系,I 型,1 至 70°C (33 至 158°F)。
• NFPA 第 52 6-12.2 部分 压缩天然气车用燃料系统的泄漏检测。
• EPA 第 60 部分,附录 A,方法 21,第 4.3.3 部分 可以使用肥皂溶液作为替代品进行检测。 |
特点
- 无毒、无腐蚀、非易燃
- 提供 59 mL (2 oz)、236 mL (8 oz) 和 3.8 L (1 gal) 罐装
Real Cool Snoop 检漏液
 |
规格
温度额定值
规格 |
-54 至 93°C (-65 至 200°F)。
符合以下标准的性能要求:
• MIL-PRF-25567 检漏剂,氧体系,II 型,–54 至 1°C (–65 至 33°F)。
• NFPA 52 6-12.2 压缩天然气车用燃料系统的泄漏检测。
• EPA 第 60 部分,附录 A,方法 21, 第 4.3.3 部分 可以使用肥皂溶液作为替代品进行检测。 |
特点
- 无腐蚀,非易燃
- 提供 236 mL (8 oz) 和 3.8 L (1 gal) 罐装
|
|
|
|
选择一个授权
销售与服务中心
|
|
|
|
|