|
|
|
| |
|
首页
> 管螺纹密封剂
|
世伟洛克® 管螺纹密封剂 世伟洛克管螺纹密封剂具有广泛的化学品相容性,因此能够为各种应用场合提供无泄漏密封。
更多信息 下载世伟洛克产品目录检漏液、滑润剂和密封剂 。
在产品搜索中查找管螺纹密封剂 。
SWAK® 厌氧管螺纹密封剂
 | 规格 固化时间
压力额定值
温度额定值
粘度
贮藏温度
保质期 |
室温下,加压前最少保持 24 小时
公称管或接头的工作压力最高 689 bar(10 000 psig)
-53 至 176°C(-65 至 350°F)
高于 100 000 cP
7 至 29°C(45 至 85°F)
在建议的贮藏温度下为五年 |
特点
- 能固化到可耐受振动或冲击的粘结强度
- 能润滑螺纹,防止由于磨损和在装配时卡住而引起的螺纹严重损坏。
- 分离力矩较低,易于断开连接,即使在完全固化后亦如此。
- 与许多化学品相容。
- 能快速和方便地敷涂。
- 粘在螺纹上,不会在组件上形成碎片或流淌。
- 可提供 6、50 和 250 cm³ 管装规格。
PTFE 管螺纹密封带
 | 规格 温度额定值
密封带规格 |
最高 232°C(450°F)
• 6.4 mm x 1463 cm(1/4 x 576 in.),适用于 1/8 至 3/8 in. 的外螺纹公称管
• 12.7 mm x 732 cm(1/2 x 288 in.),适用于 1/2 in. 以上的外螺纹公称管 |
特点 应用
无 PTFE 管螺纹密封剂
 | 规格 压力额定值
温度额定值
闪点
存储 |
室温下公称管或接头的工作压力最高 689 bar(10 000 psig)
-53 至 148°C(-65 至 300°F)
179°C(355°F)
在 8 至 29°C(45 至 85°F) 下贮藏时保质期为最长 5 年。 |
特点
- 立即密封。
- 能润滑螺纹,防止由于磨损和在装配时卡住而引起的螺纹严重损坏。
- 分离力矩较低,易于断开连接。
- 与许多化学品相容。
- 粘在螺纹上,不会在组件上形成碎片或流淌。
- 提供 59 cm³(1.69 fl oz)管装。
|
|
|
|
选择一个授权
销售与服务中心
|
|
|
|
|