改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
世伟洛克® 分配阀组—J6 系列
世伟洛克 J6 系列分配阀组采用一体式阀体,重量轻、结构紧凑而且强度高,额定压力达 6000 psig (413 bar)。

分配阀组,J6 系列 规格
工作压力
温度
管体材料
填料材料
歧管连接
• 类型
• 尺寸

最高 6000 psig (413 bar)
最高 454°C(850°F)
316 不锈钢
PTFE 或石墨

内螺纹 NPT
1/2、3/4 和 1 in.


更多信息
下载产品目录分配阀组—J6 系列
联系授权世伟洛克销售与服务代表。

特点分配阀组剖视图

  • 与传统分配阀组相比,这种阀组潜在漏点少
  • 四到十八个针阀/出口连接
  • 可选择填料材料
  • 用于介质流隔离或节流;无旋转、硬质阀针提供可靠截流。


测试
所有阀都在室温下经过静水压力测试。


选购件

  • 可提供更多材料
  • 可提供法兰进口连接
  • 可提供防擅动功能
  • 可提供排放阀
  • 可提供静水压力测试证书以及全套化学和物理性能材料证书


选择一个授权 销售与服务中心

 世伟洛克®耳轴式球阀83系列和H83系列

耳轴球阀—83 系列和 H83 系列
83 系列和 H83 系列球阀采用耳轴型球和弹簧加载阀座,获得了 ECE R110 应用场合使用认可,也适用于压力最高为 10 000 psig 的其它应用场合。


符合 ISO 5211 的球阀执行机构
带有符合 ISO 5211、NAMUR 和 VDI/VDE 3845 的接口的完全执行球阀组件。