改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
世伟洛克® 紧凑型仪表隔离阀—V 系列
与采用多个阀门和接头的配置相比,拥有整体关断和排放功能的紧凑型仪表隔离阀具有很多优点。

规格
工作压力
温度
本体材料
填料材料
阀组连接
配置

最高 6000 psig (413 bar)
–53 到 648°C(–65 到 1200°F)
316 不锈钢
PTFE 或 Grafoil®
1/2 和 3/4 in. 外螺纹 NPT
单关断排放;
双关断排放


更多信息
下载产品目录仪表隔离阀、单关断排放和双关断排放阀—V 系列
联系授权世伟洛克销售与服务代表。


特点排放阀和截止阀
  • 采用金属对金属、阀体对阀帽密封,无需 O 型圈或弹性体密封件。
  • 硬化不锈钢,无旋转球头提供稳定的关闭。
  • 轧制的阀杆螺纹,延长使用寿命。
  • 安全后座在全开位时产生密封作用,提供辅助阀杆密封
  • 排放阀:
    • 填料螺母可用来进行阀杆填料调整。
    • PTFE 阀杆填料提供密封来避免系统流体进入大气。
  • 截止阀:
    • 填料螺栓可用来进行阀杆填料调整。
    • PTFE 填料在阀杆螺纹下面,因此能够将螺纹与系统流体隔开

    测试
    所有世伟洛克仪表隔离阀均在 1000 psig (69 bar) 压力下用氮气测试过。阀座的最大容许泄漏率为 0.1 std cm3/分钟。壳体测试使用检漏液,达到检测不到泄漏的要求。

    清洁和包装
    所有世伟洛克仪表隔离阀都是按照世伟洛克标准清洁与包装 (SC-10)规范 进行清洁和包装的。



    选择一个授权 销售与服务中心

    过滤器—全焊直通型、直通型和三通型

    世伟洛克 (Swagelok®) 过滤器—全焊直通型、直通型和三通型
    世伟洛克提供多种适用于气体和液体应用场合的通用过滤器,其中包括全焊直通型(FW 系列)、直通型(F 系列)和三通型(TF 系列)。
    气体过滤器 - FC 系列

    世伟洛克 (Swagelok®) 气体过滤器—FC 系列
    FC 系列气体过滤器用于旨在清除液体或颗粒污染物的凝聚或颗粒过滤。