改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
直接安装阀组和远程安装阀组
世伟洛克® VE 系列直接安装仪表阀组通过法兰安装在仪表、压力表、压力开关和绝对压力变送器上。世伟洛克远程安装式两阀阀组包含一个用于面板安装的角形排放阀。

直接安装阀组

远程安装阀组


直接安装和远程安装阀组规格
工作压力
温度
阀体材料
填料材料
阀组连接
• 类型
• 尺寸

最高 6000 psig (413 bar)
最高 454°C ( 850°F )
316 不锈钢
PTFE 或石墨

内螺纹 NPT,法兰 (DIN 和 MSS)
1/4 和 1/2 in.


更多信息
下载产品目录直接安装阀组—VE 系列
下载产品目录远程安装阀组
远程安装和直接安装阀组针阀剖视图
特点

  • 紧凑设计
  • 可选择填料和阀帽密封材料
  • 无旋转硬化钢质针阀提供可靠关断
  • 不锈钢止动销
  • 带方形推动杆和锁紧螺母的不锈钢手柄保证可靠致动
  • 阀杆螺纹为冷轧而成,强度高,转动平滑
  • 两件式铰链接合实现无旋转阀针;接合位置在填料上方,能够避免与系统介质接触
  • 以颜色表示区别的阀门标志环


两阀阀组直接安装阀组—VE 系列

2 阀阀组

  • 直接安装在压力表、压力开关或绝对压力变送器上
  • 排放口
  • 1/2 in. 内螺纹 NPT 或 1/2 in. 内螺纹 ISO 228/1 工艺接头
  • DIN/IEC 61518 A 型或 MSS 法兰连接
  • 随阀组提供仪表螺栓和密封成套件

3 阀阀组

  • 直接法兰安装到仪表的 54.0 mm(2.12 in.)中心线上
  • 1/2 in. 内螺纹 NPT 或 1/2 in. 内螺纹 ISO 228/1 工艺接头
  • DIN/IEC 61518 A 型或 MSS 法兰连接
  • 随阀组提供仪表螺栓和密封成套件


5 阀阀组
5 阀阀组

  • 直接法兰安装到仪表的 54.0 mm(2.12 in.)中心线上
  • 1/2 in. 内螺纹 NPT 或 1/2 in. 内螺纹 ISO 228/1 工艺接头
  • DIN/IEC 61518 A 型或 MSS 法兰连接
  • 两个排放孔口
  • 随阀组提供仪表螺栓和密封成套件

直接安装阀组选购件和附件

  • 防擅动平衡阀和排放阀(防擅动钥匙单独销售)
  • 不锈钢仪表法兰螺栓
  • 适合酸性气体服务,按 NACE MR0175 选择的材料
  • 额外提供仪表螺栓和密封成套件
  • 安装支架成套件


[返回页首]




远程安装阀组远程安装阀组,两阀
  • 标准配置为不锈钢阀体材料;可提供碳钢材料
  • 1/4 in. 和 1/2 in. 内螺纹 NPT 端接
  • 标准配置为 PTFE 填料和阀帽密封;可提供石墨材料

[返回页首]




测试
世伟洛克直接安装和远程安装阀组都在工厂经过净水压力试验。按照 BS EN 12266-1 以 1.5 倍最高额定工作压力进行壳体试验,以 1.1 倍最高额定工作压力进行阀座试验。


选择一个授权 销售与服务中心

大流量无弹簧隔膜阀 - DF 系列

大流量无弹簧隔膜阀—DF 系列
世伟洛克® DF 系列隔膜阀广泛适用于各种超高纯大流量应用场合,流量系数为 0.62,可提供大流量端接。
隔膜阀 - DL 系列和 DS 系列

隔膜阀—DL 系列和 DS 系列
世伟洛克® DL 系列和 DS 系列隔膜阀为最高压力 3500 psig 的高纯和超高纯应用场合提供无填料、全金属密封。