改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
仪表阀组—V、VB 和 VL 系列
世伟洛克供应各种各样的 2 阀、3 阀和 5 阀仪表阀组。2 阀阀组用于静压和液位用途;3 阀和 5阀阀组用于压差用途。V、VB 和 VL 系列阀组采用卧式阀体设计。

通过世伟洛克阀组的流量,由一系列不锈钢针阀加以控制。每一阀门都有特定功能 - 阻断压力、放掉压力或平衡压力,阀门的功能取决于它在阀组上的位置。由两种针阀设计控制所有这些功能:大阀帽针阀,适用于 4.0 mm(0.156 in.)孔径的阀组;小阀帽针阀,适用于 3.2 mm(0.125 in.)孔径的阀组。


仪表阀组—V、VB、VL 系列规格
工作压力
温度
阀体材料
填料材料
阀组连接
• 类型


• 尺寸

最高 6000 psig (413 bar)
–53 至 648°C ( –65 至 1200°F )
不锈钢
PTFE 或 Grafoil®

内螺纹公称管 (NPT 和 ISO 228/1)
法兰 (MSS)
世伟洛克卡套管接头
1/2 in. 和 12 mm



更多信息
请下载产品目录仪表阀组—V、VB 和 VL 系列
在产品搜索中查找仪表阀组

特点

  • 一体式 316 不锈钢阀体具有高强度。
  • 阀内使用硬化不锈钢无旋转球头,关闭稳定。
  • 与介质接触的承压零部件采用的是符合 ASME B31.1 的材料。
  • 采用金属对金属、阀体对阀帽密封,无需 O 型圈。
  • 316 不锈钢止动销设计按照 MIL-STD 167-1 的 5.1.2.4.2 至 5.1.2.4.6 节的要求进行了振动测试。
  • 法兰端接配有法兰螺栓和碳氟化合物 FKM 法兰密封。


    2 阀仪表阀组
    仪表阀组,V 系列 2 阀
    V 系列

    • 一个截止阀和一个排放阀
    • 可让静压变送器或压力表执行阻断和排放(或校准)
    • 仪表既可直接安装,也能远程安装

    VL 系列VL 系列 2 阀阀组

    • 两个平行操作的截止阀可通过阀组的两条工艺管线中的任何一条
    • 设计用于液位用途
    • 仪表直接安装


    [返回页首]




    3 阀仪表阀组

    V 系列 3 阀阀组V 系列

    • 两个截止阀和一个平衡阀
    • 安装在差压变送器上,接头中心距为 54 mm(2 1/8 in.)
    • 仪表既可直接安装,也能远程安装


    [返回页首]




    5 阀仪表阀组

    V 系列 5 阀阀组V 系列

    • 两个截止阀、两个平衡阀和一个排放阀
    • 安装在差压变送器上,要求具有双平衡功能
    • 仪表既可直接安装,也能远程安装


    VB 系列 5 阀阀组VB 系列

    • 两个截止阀、两个排放阀和一个平衡阀
    • 安装在差压变送器上,要求具有双排放功能
    • 仪表既可直接安装,也能远程安装


    [返回页首]




    测试

    每一世伟洛克仪表阀组,出厂时用氮气在 1000 psig (69 bar) 下进行了测试。阀座最大容许泄漏率为 0.1 std cm3/min。壳体按照“使用检漏液检测不到泄漏”的要求进行了测试。

    清洁和包装
    世伟洛克仪表阀组是按照世伟洛克标准清洁与包装规范 (SC-10) 进行清洁和包装的。

    选购件和附件

    • 高温 Grafoil 包装
    • Grafoil、原生 PTFE 和加强型 PTFE 法兰密封材料
    • 静压测试
    • 安装支架成套件
    • 选购件法兰紧固件
    • 偏心法兰
    • 同心和偏心螺纹接头
    • 变送器校准接头
    • 压力表转换接头


    选择一个授权 销售与服务中心

    超高纯含氟聚合物无 O 型圈提升阀芯单向阀—CHP 系列

    超高纯含氟聚合物无 O 型圈提升阀芯单向阀—CHP 系列
    世伟洛克® UHP 含氟聚合物单向阀可以确保清洁操作以符合 SEMI F57-0301 第 7 部分的规定。
    用于原子层沉积应用的隔膜阀

    世伟洛克® 原子层沉积(ALD)用隔膜阀
    世伟洛克 ALD 隔膜阀和用于原子层沉积应用场合获得最佳性能的热执行机构、位置传感器和电磁阀提供超长使用寿命、高速启动特点和高达 0.62 的流量系数。