改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
世伟洛克® 模块式仪表系统
Kenmac® 系列模块式 85 系统提供了一种标准的模块式仪表接口和安装系统。

模块式 85 仪表系统 规格
工作压力
温度
阀体材料
填料材料
阀组连接

配置

最高 6000 psig (413 bar)
最高 204°C (400°F)
316 不锈钢 (CF8M/ASTM A351)
PTFE
1/4 in. ISO 平行螺纹 (G1/4);可选装世伟洛克卡套管接头
2 阀和 4 阀压力和压差阀组;提供隔离和排放功能的仪表单法兰;自排放单、双清洗阀块


更多信息
下载产品目录模块化仪表系统— Kenmac 系列模块化 85 系统
联系授权世伟洛克销售与服务代表
模块化 85 针阀剖视图
特点
  • 符合 BS 2779 (ISO 228/1) 的金属对金属密封和平行螺纹
  • 符合 DIN 19213 的仪表安装表面
  • 允许通过预装配节约现场安装时间和费用
  • 可提供静水压力测试证书以及全套化学和物理性能材料证书




四阀压差阀组
四阀压差阀组
  • 两个隔离阀、一个平衡阀和一个排放阀
  • 可以为不允许存在工艺流体间交叉污染的应用场合提供两隔离阀、两排放阀的阀组
  • 安装时允许排放口高于液体用工艺孔口、低于气体用工艺孔口; 阀组上有液体用和气体用标记

 


两阀压力阀组两阀压力阀组

  • 一个隔离阀和一个排放阀,用于绝对压力和压力表压力变送器





两阀压差阀组两阀压差阀组

  • 一个隔离阀和一个排放阀,用于低压应用场合和带压差传感器的常压储罐上的液位测量

 



压力阀组压力阀组

 

 

  • 一个隔离阀和一个排放阀,用于直接连接到压力变送器或压力表上以及安装板上
  • 整体式压力表转换接头、360° 位置 1/2 in. NPT、1/2 in. ISO 平行螺纹 (G1/2) 选购件

 

仪表单法兰压力表块两阀仪表单法兰

 

  • 一个隔离阀和一个排放阀,适合直接连接在水平或竖直管线上。
  • 1/2 in. ASME B16.5 法兰
  • 可用于低压和高压


清洗块
自排放单清洗块
  • 自排放单清洗块,用于压力测量和压差压力测量。
  • 自排放双清洗阀,适合用于压差测量和连接在仪表脉动管路的 2 1/8 in. (54 mm) 中心线上

选购件和附件
  • 带整体排放阀的密封罐
  • 电加热块,用于因温度过低而需要对阀组和仪表阀体进行加热的应用。
  • 蒸汽伴热块,用于需要加热变送器体和阀组的应用。
  • 带整体式软阀座止回阀的填充接头
  • 安装板组件(A 型和 B 型)上可以安装阀组、接线盒或空气过滤器/调压阀、铭牌和防护罩
  • 带整体式 750 µm 过滤网的孔口保护器
  • 带受限孔径和数据标记牌的清洗喷嘴
  • 阀组肾状法兰盖板,用于在拆下压差仪表时保护工艺管路
  • 防护罩,用于为电子仪表提供额外的环境条件保护
  • 防擅动钥匙适用于系统内的所有排放阀和平衡阀

 

带整体排放阀的密封罐 填充接头 防护罩
带整体排放阀的
密封罐
带整体式止回阀的
填充接头
防护罩


选择一个授权 销售与服务中心

CW series all-welded check valves

全焊接高纯单向阀—CW 系列  
世伟洛克® CW 系列单向阀采用全焊 316L 不锈钢阀体,无弹簧设计,专门用于需要保证清洁并且无流体渗漏的环境。
Check valves with bonded poppet and fixed cracking pressure

粘结提动阀芯固定开启压力单向阀—CH 系列
世伟洛克® CH 系列粘结提动阀芯单向阀采用 316 不锈钢结构,通过了 ECE R110 认证。