改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
世伟洛克® 工艺接口阀和工艺单法兰  
工艺接口阀和单法兰Kenmac® 系列工艺仪表和管路产品通过单一结构实现从工艺管路系统到仪表的平滑过渡,潜在漏点少、安装重量低、所需空间小。
更多信息
下载产品目录工艺接口阀—Kenmac 系列工艺接口阀和工艺单法兰
请联系授权世伟洛克销售与服务代表。

特点
  • 不锈钢、碳钢和双相不锈钢材料
  • 压力额定值符合 ASME B16.5 
  • 符合 ASME B16.5 标准的法兰连接


工艺接口阀
世伟洛克工艺接口阀使用单一紧凑型组件为生产过程与仪表系统之间提供平滑过渡。与传统系统相比,这种系统的漏点少、尺寸小、重量轻。  

VB03 系列工艺接口阀VB04 系列工艺接口阀 规格
工作压力

温度
阀体材料

阀座、阀体密封、阀杆
密封材料
阀组连接
•  类型

•  尺寸
球阀孔径
     
最高 6000 psig 和 413.7 bar
(ASME 等级 150 到 等级2500)
(–50 到 204°C(–58 到 400°F),316 不锈钢、碳钢、
双相不锈钢
PEEK、石墨、PTFE


法兰(ASME B16.5 RF 和 RTJ)
NPT (ASME B1.20.1)
1/2 到 3 in.(DN 15 到 DN 80)
3/8 到 2 in.(9.5 到 50.8 mm)


更多信息
下载产品目录工艺接口阀—Kenmac 系列工艺接口阀和工艺单法兰
联系您授权的世伟洛克销售与服务代表。


特点
 工艺接口球阀剖视图
  • 三件式螺栓连接阀体(VB03 系列)或一体式铸造阀体(VB04 系列)结构
  • 防冲出阀杆和阀针
  • 无旋转针形排放阀
  • 可提供静水压力试验证书以及全套化学和物理性能材料证书。





测试

所有工艺接口阀都在工厂经过静水压力测试,达到检测不到泄漏的要求。按照 BS EN 12266-1 和 API 598 以 1.5 倍最高额定工作压力进行壳体测试,以 1.1 倍最高额定工作压力进行阀座测试。按照 BS EN 12266-1 和 API 598 进行了低压气体阀座测试。

酸性气体应用
可提供酸性气体用工艺接口阀。材料按 NACE MR0175/ISO 15156 标准选择。

选购件 带整体式单向阀的工艺接口阀

  • 整体式单向阀
    • 法兰连接和 NPT 连接都可提供整体式单向阀。金属阀座单向阀特别适合用于石油天然气生产中的化学品注入。

 带注入/取样探头的工艺接口阀

  • 化学品注入和工艺取样选购件
    • 可订购提供可选注入或取样阀配置的精选工艺接口阀来为专门应用场合提供双关断排放保护。

 


  • 手柄选购件
    • 带锁定或不带锁定的球阀杆形手柄;条形或防擅动排放阀手柄。
  • 定制配置
    • 可以对世伟洛克工艺接口阀进行配置以适合多种特殊应用场合。除了双关断排放组件外,还可提供单关断和排放组件。还可为所有配置提供关断和排放球阀模块选购件。

 

[返回页首]



工艺单法兰
世伟洛克工艺单法兰使用单一法兰安装阀组结构替代多阀组件。与普通系统相比的主要优点是,结构紧凑、重量轻,因而降低了载荷和振动带来的应力;潜在漏点少;安装和维护时间短。

工艺单法兰 规格
工作压力

温度
阀体材料

密封、填料材料
阀组连接
•  类型
•  尺寸

最高 6000 psig 和 413.7 bar
(ASME 等级 150 到 2500)
–50 到 454°C(–58 到 850°F)
316 不锈钢、碳钢、
双相不锈钢
石墨或 PTFE

法兰(ASME B16.5 RF 和 RTJ);NPT
1/2 到 2 in.(DN 15 到 DN 50)



更多信息
下载产品目录工艺接口阀—Kenmac 系列工艺接口阀和工艺单法兰
联系授权世伟洛克销售与服务代表。


特点 工艺单法兰螺栓连接阀帽式针阀剖视图

  • 潜在漏点最少的紧凑型关断、关断和排放,以及双关断和排放组件
  • 外螺纹和轭状 (OS&Y) 螺栓连接阀帽(MN02 系列)、螺栓连接阀帽(MN04 系列)和整体式螺纹连接阀帽(MN03 系列)结构
  • 防冲出阀杆和无旋转阀针
  • 可提供静水压力试验证书以及全套化学和物理性能材料证书。

测试
所有工艺单法兰都在工厂中经过静水压力测试,达到无可见泄漏的要求。按照 BS EN 12266-1 和 API 598 以 1.5 倍最高额定工作压力进行的壳体测试,以 1.1 倍最高额定工作压力的进行的阀座测试。

酸性气体使用

可提供适合酸性气体使用的工艺单法兰。材料按 NACE MR0175/ISO 15156 标准选择。

选购件

  • 手柄选购件
    • 条形、手轮或防擅动手柄
  • 定制配置
    • 可以为适合各种特殊应用场合配置世伟洛克工艺单法兰。除了双关断排放组件外,还可提供单关断排放组件。还可为所有配置提供关断排放球阀模块选购件。


[返回页首]



选择一个授权 销售与服务中心

独立第三方机构已经执行并见证了世伟洛克卡套管接头测试。

卡套管接头认证和认可
独立第三方机构已经执行并见证了世伟洛克卡套管接头测试。
世伟洛克的卡套管接头优点录像片

录像片:利用先进的设计、材料科学的突破解决您的难题
不断增长的流体系统需求使您的接头必须承受比以前更重的工作负荷。在本录像片中,您将看到世伟洛克如何利用先进的设计和材料科学的突破为自己和客户服务。结果?世伟洛克® 卡套管接头为各种应用场合提供超常性能。