|
|
|
| |
|
首页
> Sanitary Pressure Gauges
|
世伟洛克® 卫生压力表 世伟洛克提供标称度盘直径 100 mm(4 in.)的卫生压力表,有 psig 刻度和 bar 刻度以及符合 3-A 的 Kwik-Clamp 隔膜密封连接,适用于各种生物制药和食品-饮料-奶制品生产场合。
 | 规格 度盘量程
• 化合物
• 正压力
准确度
配置
隔膜密封连接
温度额定值
• 环境
• 介质(工作)
• 温度误差 |
真空至 0 psi 和
真空至 4 bar(60 psi)
0 至 4 bar(60 psi) 到
0 至 20 bar(300 psi)
量程的 ± 1.0 %
下端安装,下端向后安装
1 1/2 和 2 in. Kwik-Clamp
-3 至 60°C(25 至 140°F)
-3 至 148°C(25 至 300°F)
从 20°C (68°F) 起每变化 5.5°C (10°F) 的温度误差为 ± 0.06 % |
更多信息 下载产品目录卫生行业用压力表—PSD 和 PSF 系列 。
与您的授权世伟洛克销售与服务代表联系。
更多世伟洛克压力表 参阅工业和工艺压力表。.
参阅高纯压力表。.
特点 - 提供充灌甘油的壳体
- 提供采用可耐受 148°C (300°F) 温度的聚砜树脂透镜的无填充壳体
- 全焊接 316L 不锈钢隔膜密封和布尔登管;不锈钢壳体
- 电抛光隔膜和密封 20 µin.(0.51 µm)Ra
- 符合 3-A 标准,采用 Kwik-Clamp 隔膜密封连接
测试 所有世伟洛克卫生压力表出厂前都经过校准和压力测试。
选购件 要求时可以提供更多卫生压力表度盘尺寸、度盘量程、工艺连接类型和尺寸、充注流体和镜片材料。 |
|
|
|
选择一个授权
销售与服务中心
|
|
|
|
|