|
|
|
| |
|
首页
> 变截面流量计
|
变截面流量计 世伟洛克® 变截面流量计使用锥形管和浮子测量液体和气体的流量。流量增高时会推高浮子,流量减小时,浮子将在重力作用下下降。
特点- 简化安装
- 容易读数
- 没有易磨损件
- 可提供限位开关
- 调节比为 10 比 1(最低测量单位为满刻度读数的十分之一);可提供美国常用刻度和公制刻度的量程。
- 流量计上标有校准的流体介质和计量单位。
- 可以按照客户的工艺规范进行厂内校准。
更多信息 下载产品目录变截面流量计—G 系列和 M 系列。 下载变截面流量计安装说明书。
在产品搜索中查找变截面流量计。
G 系列变截面流量计(G1、G2、G3、G4、GM 和 GP 型) 世伟洛克 G 系列型使用玻璃测量管,可直接观察工艺流体、直接读取流量读数。
 | 规格 流量测量范围
• 空气
• 水
温度
• 工艺
• 环境
最大进口压力
工艺连接
准确度等级 |
0.018 至 0.18 到 18 至 180 std ft³/h; 0.5 至 5.0 到 500 至 5000 std L/h
0.065 至 0.65 到 4.2 至 42 U.S. gal/h; 0.25 至 2.5 到 16 至 160 L/h
23 至 212°F (–5 至 100°C)
–4 至 212°F (–20 至 100°C)
最高 145 psig (10 bar)
1/4 in. NPT; G 1/8 (ISO 228); G 1/4 (ISO 228)
1.0, 2.5, 4.0 |
M 系列变截面流量计(M1、M2、M3 和 MH 型) 世伟洛克 M 系列型使用金属测量管,适用于苛刻工作条件(压力条件、温度条件或两者)。金属管无法直接显示读数,因此这种流量计都配有机械式或电子式显示器。
| 规格 流量测量范围
• 空气
• 水
温度
• 工艺
• 环境
最大进口压力
工艺连接
准确度等级 |
0.18 至 1.8 到 670 至 6700 std ft³/h; 5.0 至 50 到 18,000 至 180,000 std L/h
0.08 至 0.8 到 270 至 2700 U.S. gal/h; 0.3 至 3.0 到 1000 至 10,000 L/h
M1, M2:–40 至 302°F (–40 至 150°C)
M3, MH:–325 至 572°F (–200 至 300°C)
M1, M2:–4 至 158°F (–20 至 70°C)
M3, MH:–40 至 248°F (–40 至 120°C)
最高 2888 psig (199 bar)
1/2 至 1 1/4 in. NPT;
1/2 至 1 in. ASME 法兰
1.6, 2.5, 4.0 |
校准和测试 所有世伟洛克变截面流量计都在工厂内按照所选定介质、流量范围以及准确度进行了校准。对于空气流量型,校准时使用洁净、干燥的空气,对于水流量型,校准时使用水。可以按照用户的具体应用要求校准流量计。
清洁和包装 所有世伟洛克变截面流量计都经过了清洗,以清除灰尘、碎屑和毛刺。所有流量计都单独装在一个包装盒内。用户要求时,可以提供无油、无脂清洁度。
安装 除了 MH 型需要水平安装外,所有变截面流量计都必须垂直安装。欲了解全面的安装信息,请参阅世伟洛克 G 系列和 M 系列变截面流量计安装说明。
选购件- 电子选购件
- 接线盒
- 可选导管和电缆接管
- 安装在出口上的整体式计量阀
- 证书和检测报告
- 减震装置
|
|
|
|
选择一个授权
销售与服务中心
|
|
|
|
|