改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

世伟洛克® IGC® II 集成气体组件
超高纯 (UHP) 系统用 38.1 mm(1.5 in) C 形环模块化设计
世伟洛克 IGC II 系统由重量轻、易于装配的部件以及标准金属件构成,可以针对任何流量配置定制。对于基体和阀组元件,标准处理是按照世伟洛克 SC-01 进行的处理。IGC II 系统配置工具简化了 IGC II 集成气体系统组件的布置、选择和订购。

基体/阀组
规格
• 20°C(70°F)下的额定压力
• 额定温度

• 与介质接触材料
• 内部表面光洁度



3000 psig (206 bar)

工作温度 120°C(248°F)
烘干温度 150°C(302°F)
316L VIM-VAR 不锈钢

5 µin.(0.13 µm) Ra
IGC II 集成气体系统

更多信息
下载产品目录 IGC II 集成气体组件—基体、阀组、安装组件和装配硬件
下载产品目录 模块化表面安装组件和密封件
下载产品目录超高纯压力传感器
下载产品目录原子层沉积用隔膜阀
下载 IGC II 气体分配系统技术报告。
下载 IGC II 集成气体组件装配与服务说明。
下载 IGC II 系统配置器。
在产品搜索中查找超高纯 IGC II 集成气体组件
在产品搜索中查找超高纯模块化表面安装压力传感器

特点

IGC II 集成气体系统的基体-阀组组件IGC II 表面安装组件

典型 IGC II 系统由三层构成—基体组件、阀组组件、安装组件。

  • 基体组件为工艺气体通过气体排提供流道。
  • 阀组组件为两个或多个并行气体排之间提供流道。
  • 基体-阀组组件上可以安装任何 38.1 mm (1.5 in.) C 形环表面安装组件。

通过一种转换板提供了质量流量控制器安装能力,还使用一种卡套管接口为阀组或基体提供 1/4 in. 竖向卡套管接口。


世伟洛克表面安装组件

  • 低压隔膜阀,DP 系列
  • 波纹管密封计量阀—BM 系列
  • 原子层沉积阀,ALD 阀
  • 大流量调压阀,HF 系列
  • 超高纯压力表,
    PGU 系列
  • 超高纯压力传感器,
    PTU 系列

垫片和垫片组件

  • 38.1 mm(1.5 in.)模块化系统用 C 形环式密封
  • 316L 不锈钢结构材料
  • 氦气防泄漏完整性泄漏率小于 1 × 10–9 std cm3/s

IGC II 系统配置工具
下载程序简化了 IGC II 集成气体系统组件的布置、选择、订购和装配。该程序自动把传统气体分配设计转变为基于 IGC II 的设计,并生成一份材料单和一份装配图。


























选择一个授权 销售与服务中心

世伟洛克® 轨道焊接系统
系统组件: 焊接电源、焊头、夹具块、侧板、压力通风系统和夹箍
M200 power supply

世伟洛克® M200 电源
世伟洛克焊接系统 M200 电源采用了易用的触摸屏幕操作,能够保证轨道焊接的精度并进行控制。