改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
世伟洛克® 小型模块化系统

小型模块化系统和相关产品:分析 MPC、超高纯、IGC® II、模块化组件、配置软件、系统组件

  • O 形圈和金属对金属密封技术适用于许多仪表和超高纯应用场合
  • 安装占地面积小
  • 重量轻,易于装配
  • 多种表面安装组件
    欲查看所有世伟洛克小型模块化系统,请使用在线小型模块化系统产品搜索

    欲查看产品目录、技术报告和使用说明书,请使用小型模块化系统资源页


    MPC—分析应用场合

    世伟洛克 MPC 组件世伟洛克模块化平台组件 (MPC),设计符合 ANSI/ISA 76.00.02 的 38.2 mm (1.5 in.) 平台标准
    世伟洛克模块化平台组件系统是一套适合在工艺分析系统、样品操作系统和流体分配系统内使用的系统。世伟洛克 MPC 系统包括一整套 MPC 系列组件和一套称为 MPC 系统配置器的辅助配置工具。






    IGC II—超高纯应用场合


    世伟洛克 IGC II 组件世伟洛克IGC II 集成气体组件,1.5 in. (38.1 mm) C 形环模块化设计,适用于超高纯 (UHP) 系统
    世伟洛克 IGC II 系统由重量轻、易装配的组件以及标准零部件组成,可针对任何流量配置定制。按照世伟洛克 SC-01 进行的超高纯处理是基底和阀组组件的标准工艺。IGC II 系统配置器简化了 IGC II 组件的布局、选择和订购。




    选择一个授权 销售与服务中心

    Swagelok weld heads

    世伟洛克® 焊接头
    世伟洛克提供可配合 M200 电源使用的多种焊接头,能够对外径 1/16 in. 至 4 in. 和 2 至 104 mm 的卡套管和公称管进行均匀一致的可靠轨道焊接。
    Weld tools

    世伟洛克® 焊接工具和附件
    世伟洛克提供包括内部吹洗压力成套件、钨电极、不锈钢焊剂、检测规以及标准和专用夹具和夹箍在内的多种工具和附件来帮助保证均匀一致的高质量轨道焊接。