改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
世伟洛克® 模块化平台组件 (MPC)
设计符合 ANSI/ISA 76.00.02 的 38.2 mm (1.5 in.) 平台
世伟洛克模块化平台组件系统用于工艺分析仪、样品操作和流体分配系统。世伟洛克 MPC 系统包括一整套 MPC 系列组件和一个称为 MPC 系统配置工具的辅助配置工具。



基体/阀组
规格
• 压力额定值
• 温度额定值
• 与介质接触材料
• 密封材料





68.9 bar (1000 psig)
–6 至 148°C (20 至 300°F)
316L 不锈钢
碳氟 FKM 或 Kalrez®



模块化平台组件系统

更多信息
下载产品目录模块化平台组件 (MPC)—表面安装组件、基体、阀组、安装组件和装配硬件
下载 MPC 系列模块化平台组件装配与服务说明。
下载 MPC 系统配置工具
在产品搜索中查找分析 MPC 模块化平台组件

其他资源
符合 ANSI / ISA 76.00.02-2002 的模块化表面安装流体分配组件用流道技术规范。

世伟洛克 MPC 组件
世伟洛克表面安装组件是按照与传统世伟洛克流体系统组件所用相同的严格技术要求设计、制造和测试的。这种组件通过一个紧凑的、符合 ANSI/ISA 76.00.02 标准的接口提供世伟洛克的可靠性能和价值。

世伟洛克基体流量部件是通过把两个弯管对焊起来制成的,不存在截留区,不同位置之间不需要 O 型圈密封。与其他模块化平台系统相比,这种独有的世伟洛克设计需要的 O 型圈密封较少,因此易于装配并且潜在漏点较少。

特点

  • 模块化平台组件总成
    1: 表面安装组件
    2:O 型圈
    这些组件由符合 ANSI/ISA 76.00.02 的多种世伟洛克表面安装部件以及用来构建流体分配系统的各种基体部件和阀组流量部件组成。
  • 基体层构成表面安装部件之间的主流道。阀组层为两个或多个并行基体之间提供流道。基底层通过螺栓连接在阀组层上,从而构成基体-阀组总成。
  • 使用标准 O 型圈为表面安装部件和基体部件之间以及基体流量部件和阀组流量部件之间提供无泄漏的密封。
  • MPC 系列组件提供了一种紧凑的流体分配系统,其占地面积小,有利于部件安装空间的高效使用。

世伟洛克表面安装组件

  • 球阀,40G 系列
  • 单向阀,CH 系列
  • 计量阀,M 系列
  • 无旋转阀杆阀,D 系列
  • 拨动开关阀,OG 系列
  • 气动截流阀,
    T2A 系列
  • 气动切换阀,
    PSV 系列
  • 比例卸荷阀,R 系列
  • 无弹簧隔膜阀,DP 系列
  • 液流选择阀,SSV 系列
  • 压力表,M 型
  • 减压型调压阀,KCP 系列
  • 背压型调压阀,KCB 系列
  • 三通型过滤器,TF 系列
  • 转换接头

MPC 配置工具
使用 MPC 系统配置工具可以简化 MPC 系统组件的选择与装配过程。这种配置工具是一套基于 Windows® 的免费软件,可以下载。利用这种配置工具,用户可以通过在布局网格上定义、布置和连接表面安装组件来开发定制设计。

布局完成后,配置工具将会自动识别建立完整系统所需的 MPC 系列流量连接部件(包括基体、阀组、密封件和装配硬件)。配置工具将生成一份材料单来帮助您订购部件,还将生成装配图来协助您进行装配。


测试
所有世伟洛克 MPC 表面安装组件都在工厂经过氮气测试,测试压力为 69 bar (1000 psig),当最高工作压力低于 69 bar (1000 psig) 时,测试压力为部件的最高工作压力。阀座最大容许泄漏率为 0.1 std cm3/min。壳体是按照检测不到泄漏的要求使用检漏液进行测试的。

清洁和包装
所有世伟洛克 MPC 组件都是按照世伟洛克标准清洁与包装 (SC-10)规范 清洁和包装的。



选择一个授权 销售与服务中心

气体过滤器 - FC 系列

世伟洛克 ® 气体过滤器—FC 系列
FC 系列气体过滤器用于旨在清除液体或颗粒污染物的凝聚或颗粒过滤。
卫生行业用过滤器和滤网

世伟洛克 (Swagelok®) 卫生行业用过滤器和滤网
世伟洛克卫生过滤器和卫生滤网的拆卸、装配和清洗快速而简单。