改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 
活动 最新世伟洛克新闻 世伟洛克新闻档案 最新新闻 世伟洛克电子新闻信

供应配有符合ISO5211认证标准执行机构的各种球阀、传感器和电磁阀

供应符合ISO 5211认证标准的世伟洛克®执行机构,由工厂装配到各种世伟洛克球阀上,或配套供应以供现场装配。供应获得ATEX证书的工厂装配的执行机构。

双齿条齿轮执行机构的结构设计紧凑,符合接口的工业标准:ISO 5211、NAMUR和 VDI/VDE 3845。可选用弹簧复位和双作用模式。

整个带有执行机械球阀的组件包括执行机构、传感器、安装支架成套件、电磁阀,也可以选择下列世伟洛克球阀中的任意一个:


供应配有符合ISO5211认证标准执行机构的各种球阀、传感器和电磁阀 
供应符合ISO 5211认证标准的世伟洛克®执行机构,由工厂装配到各种世伟洛克球阀上,或配套供应以供现场装配。

  • 40G系列一体式仪表用球阀。此阀门设计使其既可在室外温度变化的环境中使用,又可用于制程液流温度较高的热处理用途。该阀门特点是工作压力可高达3000 psig (206 bar),工作温度范围–65 至300°F (–53 至 148°C)。

  • AFS 两通球阀。阀门在250°F (121°C) 工作温度下的工作压力可高达6,000 psig (413 bar),流量系数4.0到13.8。所获证书包括工作压力3600 psig (248 bar) 的ANSI / NGV 3.1检修阀证书和压力4500 psig (310 bar)的ANSI / NGV 4.6 B级证书。

  • 40系列仪表用一体式球阀。此阀门可提供开/关、切换和转换功能,工作压力可达3000 psig (206 bar),工作温度50至150oF (10 至 65oC),端接尺寸1/16至3/4 in.,3至12 mm。

  • 60系列通用及特殊用途球阀。阀门尺寸和材料多种多样,端接和维护方式也有多种选择,其工作压力可高达3000 psig (206 bar),工作温度-65 至 850°F (-53 至 454°C),流量系数从1.1至130。端接尺寸从1/8到 2 in. 和 6至 25 mm。

  • 80系列仪表用三片式球阀。此阀门工作压力可高达10,000 psig (689 bar),可以提供开/关或切换阀两种功能。



选择一个授权 销售与服务中心

模块化平台组件 (MPC)
拥有丰富经验的工厂技术人员能够为您预先安装好世伟洛克模块化平台组件从而减少您的安装时间和成本。
Axess® 采购服务
我们能够满足您的更多需求:我们可以提供采购补充产品的服务。