改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索
 
世伟洛克® PFA 接头—高纯细牙螺纹扩口和世伟洛克卡套管接头
PFA fittings 世伟洛克提供各种形状和尺寸的 PFA 接头,其中包括适用于 1/8 至 1 in. 卡套管的高纯细牙螺纹扩口以及直通接头、弯头和三通配置。

更多信息
下载产品目录高纯 PFA 细牙螺纹扩口接头
下载产品目录PFA 卡套管接头和 PFA 卡套管

其它塑料制品
PFA 卡套管
PFA 旋塞阀
PFA 针阀
UHP 含氟聚合物隔膜阀
UHP 含氟聚合物单向阀



PFA 接头、高纯细牙螺纹扩口

High-Purity PFA Fine Thread Flare Fittings规格
工作压力
温度
材料
• 接头本体
• 螺母
尺寸
配置

最高 18.9 bar(275 psig)
20 至 176°C(70 至 350°F)

高纯 PFA
PVDF(标准);PFA(可选)
1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 in.
直通、弯头、三通;空间节省型弯头和三通接头;多重扩口接头、变径接头和双重防泄漏接头;
管帽、堵塞、螺母


更多信息High-purity fine thread flare fitting cutaway view
下载产品目录高纯 PFA 细牙螺纹扩口接头
在产品搜索中查找细牙螺纹扩口 PFA 接头


特点
  • PFA 和 PVDF 螺母选购件
  • 多种配置

选购件
与您的授权世伟洛克销售与服务代表联系来了解更多配置和定制接头。


包装

世伟洛克高纯 PFA 细牙螺纹扩口接头是按照 SEMI F57-0301 包装的。


[返回页首]



PFA 接头,卡套管

PFA tube fittings
规格
工作压力
温度
材料
尺寸
配置


最高 18.9 bar(275 psig)
20 至 204°C(70 至 400°F)
模制 PFA/ASTM D3307 I 型
1/8 至 1/2 in.
直通,弯头,三通;
卡套、管帽、堵塞、螺母

更多信息
下载产品目录PFA 卡套管接头和 PFA 卡套管
在产品搜索中查找 PFA卡套管接头和卡套管转换接头


特点
  • 可听到的“咔哒”声保证卡套管插入正确。
  • 视觉指示适宜的紧固程度:
    • 本体六角形部位与六角螺母之间没有空隙
    • 六角平坦部对齐。
  • 光滑、模制的与介质接触内表面,降低了系统污染的可能性。
  • 带槽卡套管,能够承受更高的工作压力。
  • 扳手安装,避免了手动安装与拆卸中可能出现的不安全操作。

附件Groove cutters for PFA tubing

  • 刻槽器可以对与世伟洛克 PFA 卡套管接头配合使用的 PFA 卡套管进行刻槽。

Tube cutter for plastic tubing

 

  • 可提供适用于外径最高 1 in. 的塑料卡套管的割管器。

[返回页首]



Dibert Valve & Fitting Co., Inc.

6606 Jefferson Davis Highway
Richmond, VA 23237

804-275-7871
VCO®  O 型圈面密封接头

VCO®  O 型圈面密封接头
世伟洛克® VCO O 型圈面密封接头用于快速装配公称管、卡套管和焊接系统。“B” 型 VCO 接头用于生物工艺和制药场合,采用 L 型环密封,因而消除了孔口内的凹面。
VCR® 金属垫片面密封接头

VCR® 金属垫片面密封接头
VCR 面密封接头具有金属对金属密封的高纯特点,能够为从真空到正压力的使用条件提供无泄漏密封。