改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索
 

世伟洛克® PFA 卡套管和 FTF 1000 型卡套管扩口系统PFA 卡套管和塑料卡套管扩口系统
世伟洛克提供多种高纯和超高纯 PFA 卡套管,作为补充,还提供用于细牙螺纹扩口接头的塑料卡套管扩口系统。

 

 

 

 

 

 

更多信息
下载产品目录超高纯 PFA 卡套管—PFA4 和 PFA9D
下载产品目录 PFA 卡套管接头和 PFA 卡套管
下载产品目录塑料卡套管扩口系统—FTF 1000 型
请联系世伟洛克授权销售与服务代表。




超高纯 PFA 卡套管—PFA4 和 PFA9D
世伟洛克超高纯 PFA 卡套管有超高纯和高级(耐含氟表面活化剂)超高纯级产品可供选择。

超高纯 PFA 卡套管

规格
工作压力
• 英制卡套管
• 公制卡套管
温度
材料
尺寸
• 英制卡套管
• 公制卡套管
标记

最高 300 psig (20.6 bar)
最高 34.4 psig (500 bar)
75 至 350°F (23 至 176°C)
超高纯过氟烷氧基化合物 (PFA) 和 DuPont® Teflon® PFA 950HP

1/2 到 1 1/4 in.
4 到 10 mm
激光蚀刻尺寸、材料代号和批次追踪号



更多信息
下载产品目录超高纯 PFA 卡套管—PFA4 和 PFA9D
联系您的授权世伟洛克销售与服务代表


特点

 

 

  • 100 % 原生材料
  • PFA 具有很高的热稳定性
  • 符合 SEMI F57-0301 规范
  • 可燃性:UL 94 评级 V-O(自熄)

清洁和包装
超高纯含氟聚合物卡套管是按照 SEMI F57‑0301 包装的,交付时带有端帽。

[返回页首]



 


PFA 卡套管


PFA 卡套管 规格
工作压力
• 英制卡套管
• 公制卡套管
温度
• 英制卡套管
• 公制卡套管
材料
尺寸
• 英制卡套管
• 公制卡套管


最高 275 psig (18.9 bar)
最高 12 psig (174 bar)

70 至 400°F (20 至 204°C)
20 至 200°C (70 至 392°F)
PFA/ASTM D3307 II 型

1/8 到 1 in.
6 到 12 mm


更多信息

下载产品目录 PFA 卡套管接头和 PFA 卡套管
在产品搜索中查找软管和软卡套管,并在关键词搜索中输入“PFA”。


[返回页首]

 




塑料卡套管扩口系统—FTF 1000 型

世伟洛克 FTF 1000 型卡套管扩口系统是一种全面、易用的扩口工具,用于 1/4、3/8、1/2、3/4 和 1 in. 塑料卡套管的精密扩口。在扩口过程中,这套工具自带的夹具会对准并支撑卡套管,而电子控制器则保证对卡套管扩口的操作准确、一致。用该扩口系统对塑料卡套管进行扩口操作大约需要一分钟的时间,因此能够缩短安装时间。


 

塑料卡套管扩口系统—FTF 1000 型

规格
电源要求
热源
尺寸

可编程电子控制范围:
• 温度
• 加热时间
• 冷却时间
卡套管尺寸范围


110 V (ac), 60 Hz
径向传导
356 × 430 × 267 mm
(14 W × 16.9 L × 10.5 H in.)


100 至 300°C (212 至 572°F)
10 至 100 秒
10 至 100 秒
1/4 至 1 in.


更多信息

下载产品目录塑料卡套管扩口系统—FTF 1000 型
下载塑料卡套管扩口系统用户手册。
联系您的授权世伟洛克销售与服务代表


特点FTF 1000 系列使用 FTF 1000 型卡套管扩口系统制作的精密成形扩口卡套管端头
  • 要对卡套管末端进行扩口操作,使其易于安装
,只需三个简单步骤:加热、夹紧、扩口
  • 夹具自带五个心轴尺寸 — 不会出现因心轴松弛导致错位或损坏的情况
  • 扩口操作结束时,扩口后的末端“冷却到可触摸”— 不需要额外的冷却时间
  • 扩口过程耗时约一分钟,扩口后的卡套管可以立即使用也可以存储供以后使用
  • 受控的扩口过程最大程度地减小了成形后的收缩,可以确保准确、可重复的结果
  • 完成后的卡套管扩口与接头突起的几何尺寸配合,有助于在装配后获得优异的密封性能
  • 交付时完全装配在一个结实耐用、定制的箱子内,易于保存和运输。
  • 包含电源线和使用手册。

[返回页首]

 

 

 

 

 

 

 



找到一个 销售与服务中心

M200 power supply

世伟洛克® M200 电源
世伟洛克焊接系统 M200 电源采用了易用的触摸屏幕操作,能够保证轨道焊接的精度并进行控制。
Swagelok weld heads

世伟洛克® 焊接头
世伟洛克提供可配合 M200 电源使用的多种焊接头,能够对外径 1/16 in. 至 4 in. 和 2 至 104 mm 的卡套管和公称管进行均匀一致的可靠轨道焊接。