改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索
 

PFA 针阀
世伟洛克® PFA 针阀采用含低可萃取物的高纯 PFA 材料来,耐化学腐蚀。世伟洛克 PFA 卡套管接头端接保证性能一致,直通孔口保证全流量,旋塞阀杆头实现流量调节。

世伟洛克 PFA 针阀

规格
工作压力
温度
流量系数
阀体材料
端接
• 类型
• 尺寸




最高 180 psig (12.4 bar)
–17 至 148°C ( 0 至 300°F )
最高 1.39
原生 PFA

世伟洛克 PFA 卡套管接头
1/4、3/8 和 1/2 in.


更多信息
下载产品目录 PFA 针阀—4RP 系列
在产品搜索中查找 PFA 针阀

其他塑料产品
PFA 接头
PFA 卡套管
PFA 旋塞阀
超高纯含氟聚合物隔膜阀
超高纯含氟聚合物单向阀

世伟洛克 PFA 针阀剖视图
特点

  • 椭圆形手柄,易于操作
  • 阀帽具有可靠的阀杆止动功能,能够防止意外拆卸
  • 英制梯形阀杆螺纹,提高了强度
  • 旋塞阀杆头,确保防泄漏关断
  • 直通孔口,可提供全流量
  • 面板安装
  • 阀杆密封设计降低了操作扭矩

测试

所有 4RP 系列 PFA 针阀都在工厂使用氮气以额定压力对阀座进行了泄漏检测,最大允许泄漏率为 0.1 std cm3/min。使用氦气以额定压力对阀杆密封进行了检测,最大泄漏率为 1 × 10–3 std cm3/s。

清洁和包装
所有 4RP 系列 PFA 针阀都是按照世伟洛克标准清洁和包装规范 (SC-10) 清洁和包装的。


Dibert Valve & Fitting Co., Inc.

6606 Jefferson Davis Highway
Richmond, VA 23237

804-275-7871
高压卡套管和公称管接头

世伟洛克® 高压接头
高压接头用于最高 60 000 psig (4134 bar) 的压力,可提供卡套管和公称管连接。