|
|
|
| |
|
首页
> 超高纯和清洁干燥空气,压力表
|
世伟洛克 (Swagelok®) 超高纯和清洁干燥空气压力表
世伟洛克 PGU 系列和 PGC 系列压力表带有用监测系统正压力和真空度的 Bourdon 卡套管压力表。我们提供适用于从大宗气体分配到工艺设备的多种场合的压力表。
 |
规格
度盘量程
度盘尺寸
准确度
温度范围
• 环境
• 介质
端接
• PGU 系列
• PGC 系列 |
真空至 3000 psi; 200 bar; 21 MPa
40 和 50 mm (1 1/2 和 2 in.)
符合 ASME B40.1、
EN837-1 和 JIS B7505
–40 至 140° F (–40 至 60° C)
–40 至 212° F (–40 至 100° C)
1/4 in 内螺纹 VCR®,1/4 in. 可旋转外螺纹 VCR,1/4 in. 整体式外螺纹 VCR,1.5 in. 流通式表面安装(与 IGC® II 相容)
1/4 in. 外螺纹 NPT
|
更多信息
下载产品目录超高纯和清洁干燥空气压力表—PGU 和 PGC 系列。
请联系您的授权世伟洛克销售与服务代表。
参阅工业和工艺压力表。
参阅卫生压力表。
特点
- 316L VAR 端接(PGU 系列)
- 精度符合 ASME B40.1
- 50 mm (2 in.) 度盘直径:量程的 ± 2 % / 1 % / 2 % (ASME B40.1, A 级, EN 837-1 2.5 级, JIS B7505 2.5 级)
- 40 mm (1 1/2 in.) 度盘直径:量程的 ± 3 % / 2 % / 3 %(ASME B40.1,B 级,EN 837-1 4 级,JIS B7505 4 级)
测试与校准
所有超高纯和清洁干燥空气压力表都 100 % 经过了工厂校准和氦气泄漏测试,最大泄漏速度为 2 × 10–9 std cm3/s。
清洁和包装
超高纯压力表是在 10 级工作区内装配、清洁和包装的;压力表采用双重袋装,是在无尘袋进行的真空密封,符合 ASME B40.1 IV 级标准。清洁干燥空气压力表是在 100 级无尘室内装配、清洁和包装的,符合 ASME B40.1 IV 级标准。
选购件和附件
- 校准证书
- 出厂证明
- 面板安装卡箍
- 前法兰
- 报警接触开关
- 节流孔
|
|
|
|
选择一个授权
销售与服务中心
|
|
|
|
|