改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

世伟洛克 (Swagelok®) 工业压力传感器
标准工业型(S 型)和防爆型(E 型)
世伟洛克工业压力传感器可在包括危险场所在内的普通工业应用中对系统压力进行电子监测。以上产品提供多种压力范围、工艺连接、电气连接和输出信号,所有型号都采用不锈钢结构。薄膜和压电传感器技术有助于确保可重复性、可靠性和稳定性。


工业压力传感器


规格

压力范围

温度额定值
• 介质
• 环境
工艺连接


电气接头










材料
• 内部隔膜
• 平装隔膜
• 平装隔膜 O 型圈



真空至 15 000 psi;1000 bar;100 MPa;1000 kg/cm²;100 000 kPa

–20 至 150°C(4 至 302°F)
–20 至 80°C(4 至 176°F)
世伟洛克卡套管转换接头,NPT、RG、RJ、ISO7 锥形,EN
4 脚圆形接头 M12 × 1;
Bendix 4 脚 MIL 插头;
Bendix 6 脚 MIL 插头;
4 ft (1.5 m) 直接接线电缆;
4 ft (1.5 m) 直接接线电缆,零点和量程不可调;
L 型插头,1/2 in. 内螺纹线管,DIN EN 175301-803;
L 型插头,PG9 电缆固定头,DIN EN 175301-803;
1/2 in. 外螺纹线管,带 6 ft (1.8 m) 屏蔽电缆

316 不锈钢和 Elgiloy®
316Ti
丁腈橡胶


更多信息
下载工业压力传感器目录。
在产品搜索中查找工业压力传感器
请参阅超高纯压力传感器

特点

  • 薄膜和压电传感器技术有助于确保可重复性、可靠性和稳定性。
  • 提供用于粘滞流体和浆料的平装隔膜型产品。
  • 精度为极限点校准量程的 0.5 %(最佳拟合直线量程的 0.25 %)。
  • 广泛的压力范围选择,采用 psi、bar、MPa、kg/cm2 和 kPa 工程单位。采用复合、压力表或绝对压力基准。

校准
所有世伟洛克压力传感器都已在工厂内校准,保证符合其标称精度。

S 型传感器
S 型(标准工业型)
S 型传感器设计用于多种普通工业应用,如机械控制、工艺控制、实验室与测试设备、液压与气压系统

  • 认证 / 符合性
    • CSA® 认证:C22.2 0、0.5 和 142
    • CE 符合性:89/336/EEC (EMC) 和 97/23/EC (PED)


E 型(防爆型)E 型传感器
E 型传感器专门设计用于满足要求防爆等级的工业应用(例如井楼监测、精炼、电气化学、近海石油与天然气、气体测量等)的耐久性和性能要求。

  • 认证 / 符合性
    • M® 和 CSA 认证
      I 级,1 类,A、B、C 和 D 组
      III 级,1 类,E、F 和 G
      III 级,1 类
    • 温度等级
      环境温度不超过 60°C (140°F) 时为 T6
      环境温度不超过 105°C (221°F) 时为 T4
    • CE 符合性:89/336/EEC (EMC) 和 97/23/EC (PED)

 

选购件和附件

远程面板安装显示可连接指示器显示

• 远程面板安装显示
• 可连接指示器显示
• 质量保证证明
• 材料证明
• 校准证明
• C-276 合金隔膜

• 电缆长度可选
• EPDM 和碳氟化合物 FKM O 形圈
• 进行了特殊清洁,符合 ASME B40.1
• 冷却元件
• 焊接转换接头
• 电缆和接头



选择一个授权 销售与服务中心

夹管阀

世伟洛克® 夹管阀
世伟洛克夹管阀为无菌生物制药和生物技术应用提供可靠的流体控制。红色硅酮和 EPDM 夹紧卡套管元件符合 21CFR Part 177.2600。
旋塞阀—P4T 和 P6T 系列

世伟洛克® 旋塞阀—P4T 和 P6T 系列
世伟洛克旋塞阀具有扭矩小、四分之一圈操作、结构简单、设计紧凑的特点,能可靠地关断压力达 3000 psig (206 bar) 的正向流动流体。