改变语言 首页 登录 购物车 销售与服务 网站地图 联系我们
流体系统技术 搜索  
 

世伟洛克® 压力传感器
压力传感器,工业用和超高纯世伟洛克压力传感器可在工业和超高纯应用中对压力进行准确的电子监测。以上产品提供多种压力范围、工艺连接、电气接头和输出信号,可满足多种客户需求。

 

 更多信息
在产品搜索中查找压力传感器

 


 

 工业压力传感器—S 型(标准工业型)和 E 型(防爆型)
所有型号都采用不锈钢结构。以上产品提供多种压力范围、工艺连接、电气接头、输出信号和选购件,能够根据系统需求定制配置。

 

工业压力传感器

特点

  • 薄膜和压电传感器技术有助于确保可重复性、可靠性和稳定性。
  • 提供用于粘滞流体和研磨液的平装隔膜型产品。
  • 精度为极限点校准量程的 0.5 %(最佳拟合直线量程的 0.25 %)
  • 广泛的压力范围选择,采用 psi、bar、MPa、kg/cm2 和 kPa 工程单位。采用复合、压力表或绝对压力基准
  • 工艺连接
    • 内部隔膜:世伟洛克卡套管转换接头,NPT、RG、RJ、ISO7 锥形
    • 平装隔膜:EN

 

 

 


更多信息

参阅工业压力传感器规格。
下载产品目录工业压力传感器

[返回页首]

 

 




PTU 系列
超高纯压力传感器

世伟洛克 PTU 系列压力传感器为超高纯应用提供系统压力电子监测,其与介质接触元件采用 316L VIM-VAR 和 Elgiloy® 制成,可确保耐腐蚀性和工作清洁度。

 

PTU 系列超高纯压力传感器

特点

  • 金属薄膜传感技术(Elgiloy® 隔膜上的金属薄膜电阻桥就应用了该技术)使 PTU 系列压力传感器能在很宽的温度范围内保持读数可靠。
  • 由于采用了模块化结构和可配置、可更新的电子系统,因此内部元件可以互换,这样就使产品具有了灵活性、减少了库存,同时也让所有必要维护工作变得简单而快捷。
  • 所有与介质接触元件都采用的是 316L VIM-VAR 不锈钢和 Elgiloy,因此提高了耐腐蚀性和工作清洁度。
  • 标准传感器外壳符合侵入防护要求 IP65/NEMA4 或 IP54/NEMA3。
  • 零点校准后不需要进行量程调整,因此可在现场更换的电子组件的安装快速而简单。
  • 内部容积小,因而最大程度地缩短了干燥和冲洗时间,这有助于缩短鉴定时间。


更多信息

参阅超高纯压力传感器规格。
下载产品目录超高纯压力传感器—PTU 系列
下载 PTU 系列压力传感器技术报告。

[返回页首]



选择一个授权 销售与服务中心

Goop® 螺纹润滑剂

世伟洛克® 螺纹润滑剂
世伟洛克提供了多种 Goop® 螺纹润滑剂,可用于各种金属和合金来帮助安装无泄漏的连接。
管螺纹密封剂

世伟洛克® 管螺纹密封剂
世伟洛克管螺纹密封剂具有广泛的化学品相容性,因此能够为各种应用场合提供无泄漏密封。